(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,619円 ~ 8,360円  特別価格 
税込価格
3,981円 ~ 9,196円  特別価格 

【特長】・L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。・顕微鏡の機種に合わせた専...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 他社顕微鏡にも取り付け可能ですが、ピントが合わない、視野が得られない場合があります。デモ機にてご確認ください。 ご使用にはL-846が必要です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
適用品
全長(mm)
取付径(mmφ)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ33
L-50/L-501
49.4
23.2
4962772078471
19

1個

3,619( 3,981円 )

2日目

φ33
L-51/L-514
55
30
4962772078488
26

1個

4,480円

3,911

( 4,302円 )

2日目

φ40
L-46/L-461
57
30
4962772078495
60

1個

8,360円

4,598

( 5,058円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。
・顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。

(i)ご注意

  • 他社顕微鏡にも取り付け可能ですが、ピントが合わない、視野が得られない場合があります。デモ機にてご確認ください。 ご使用にはL-846が必要です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・取付径:23.2mmφ
・重量:19g
・適応機種:L-50/L-501

外形図

顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3 外形図1
顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3 外形図2
顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3 外形図3
 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

    Dino-Lite 望遠シリーズ

    Dino-Lite 望遠シリーズ

      USBカメラ(赤外線仕様) L-834

      USBカメラ(赤外線仕様) L-834

        レンズ L-846

        レンズ L-846

          マイクロスコープアダプター基本セット

          マイクロスコープアダプター基本セット

            ライトルーペ(10~30倍)

            ライトルーペ(10~30倍)

              Dino-EYE TV用シリーズ

              Dino-EYE TV用シリーズ

                マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター

                マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター

                  LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                  LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                    LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

                    LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

                      デジタル顕微鏡 Dino-Lite TV用シリーズ

                      デジタル顕微鏡 Dino-Lite TV用シリーズ

                        液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9/5.5mm径 1M/3Mモデル

                        液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9/5.5mm径 1M/3Mモデル

                          メーカー ホーザン ANMO ホーザン ホーザン 杉藤 京葉光器 ANMO 杉藤 新潟精機(SK) エッシェンバッハ ANMO サンコー
                          通常価格 3,619円 48,000円 56,702円 28,168円 46,351円 7,016円 29,819円 68,617円 11,110円 11,089円 34,696円 57,321円
                          通常出荷日 2日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 50日目~  
                          商品タイプ アクセサリー その他光学機器 検査用光学用品 アクセサリー - 手持ちルーペ その他光学機器 - アクセサリー 手持ちルーペ その他光学機器 検査用光学用品

                          顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          モニターに接続
                          評価 5.0満足度:5.02021/08/10
                          顕微鏡の映像をモニターで見るためにカメラ等と一緒に購入。
                          大きな画面で見ることができるようになり、満足です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました