(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンズ L-846

レンズ L-846

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
28,168円
税込単価
30,985円

【特長】・Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ・Cマウントカメラと接続し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • 倍率(倍):
    光学:0.21X
  • レンズ寸法(mm):
    長さ:63
  • 外径(mm):
    φ30
  • レンズマウント:
    Cマウント
  • 視野(mm):
    23φ
  • 作動距離(mm):
    17(接写用として使用時)
  • レンズ構成:
    4群5枚
  • 絞り:
    F/1.9
  • JANコード:
    4962772078464
  • 質量(g):
    65

(i)ご注意

  • 顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。(センサーサイズ1/2.5以上のカメラが必要です。)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-846

1個

28,168( 30,985円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
・Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
・レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
・レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。

(i)ご注意

  • 顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。(センサーサイズ1/2.5以上のカメラが必要です。)

商品情報

L-846で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レンズ L-846の型番L-846のページです。
型番L-846に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンズ L-846

レンズ L-846

    顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

    顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

      LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

      LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

        紫外線ペンライト

        紫外線ペンライト

          ズームレンズ L-870

          ズームレンズ L-870

            LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

            LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

              LEDワイドライトルーペ(高倍率、大口径レンズ)

              LEDワイドライトルーペ(高倍率、大口径レンズ)

                柄付 ライトファイン LIタイプ

                柄付 ライトファイン LIタイプ

                  LEDワイドライトルーペ(7倍)

                  LEDワイドライトルーペ(7倍)

                    LEDワイドルーペ

                    LEDワイドルーペ

                      ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)

                      ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)

                        メーカー ホーザン ホーザン エッシェンバッハ 三商 ホーザン エッシェンバッハ アズワン 京葉光器 エッシェンバッハ 東京硝子器械 エンジニア
                        通常価格 28,168円 3,619円 11,618円 6,000円 51,189円 11,089円 10,276円 6,464円 9,800円 12,739円 3,920円
                        通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ アクセサリー アクセサリー 手持ちルーペ - アクセサリー 手持ちルーペ - 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ
                        倍率(倍) 光学:0.21X - - - - - - - 7 - 10
                        レンズ寸法(mm) 長さ:63 - - - - - - - φ35 - φ30
                        外径(mm) φ30 - - - - - - - - - -
                        レンズマウント Cマウント - - - Cマウント - - - - - -

                        レンズ L-846のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        モニターに接続
                        評価 5.0満足度:5.02021/08/10
                        顕微鏡の映像をモニターで見るためにカメラ等と一緒に購入しました。
                        映像もきれいで他の人とも画面を見ながら説明等できるようになったので良かったです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました