【特長】・固定(ストレート)と首振の2通りの使い方が可能! ・ビットを奥まで差...
コンパクトに収納
セット内容(7点)
製品番号 2BNU- | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二面幅寸法(mm) | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
型番 | ビット 差込口 二面幅 (mm) | 二面幅 寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L | d | ||
2BNU-08 | 6.35 | 8 | 12 | 20 | 21 | 13.9 | 12 | 60 | 85 | 96 | 7.5 | 75 |
2BNU-10 | 6.35 | 10 | 15 | 20 | 21 | 13.9 | 14 | 60 | 85 | 96 | 10 | 90 |
2BNU-12 | 6.35 | 12 | 18 | 20 | 21 | 13.9 | 14 | 60 | 85 | 96 | 11 | 100 |
2BNU-13 | 6.35 | 13 | 19 | 20 | 21 | 13.9 | 14 | 60 | 85 | 96 | 12.5 | 100 |
2BNU-14 | 6.35 | 14 | 20 | 20 | 21 | 13.9 | 14 | 60 | 85 | 96 | 13.5 | 100 |
2BNU-17 | 6.35 | 17 | 23 | 20 | 22 | 13.9 | 17 | 60 | 85 | 96 | 14 | 130 |
2BNU-19 | 6.35 | 19 | 25 | 20 | 21 | 13.9 | 19 | 60 | 85 | 96 | 14 | 140 |
※質量に、ドライバービットを含む。
※ビット形状(スリム・トーションなど)や長さによっては、本来の機能を発揮できない場合があります。
2BNU-08~2BNU-17
2BNU-19
付属品/BIT-P2
【特長】
・固定(ストレート)と首振の2通りの使い方が可能!
・ビットを奥まで差し込むとストレートに固定
・ビットを引抜き、首を振った状態で奥まで差し込むと首振
・建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適
・各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適
・折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)
・市販の両頭ビットが使用可能
・固定(ストレート)と首振の2通りの使い方が可能
・首振角度は15°でコーナー等の狭い箇所でも作業が可能
・一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示
・18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
差替式ユニバーサルビットソケットセットの型番2BNU700のページです。
型番2BNU700に関する仕様情報を記載しております。