(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用コンパクトソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用コンパクトソケット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
900円 ~ 2,000円  特別価格 
税込価格
990円 ~ 2,200円  特別価格 

【特長】・作業性の良いコンパクトサイズで、強さ、軽さを追求!!・建築用金具・型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像は「2BN-08C」となります。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ビット二面幅:6.35mm
  • 6角部ストロングドライブ

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SDD1L1L2Lφd
2BN-08C81412.5154588748
2BN-10C101612.5154588951
2BN-12C1218141545881158
2BN-13C1318141545881257
2BN-14C1420151545881364
2BN-17C17241615458815.586
2BN-19C19261715458817.594
2BN-21C21281815458819.5103
2BN-22C22301915458820117
2BN-24C24322015458822.5135

外形図

注意・禁止事項

警告
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
4953488318111
48

1個

900( 990円 )

5日目

10
4953488318128
51

1個

1,000( 1,100円 )

5日目

12
4953488318135
58

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
4953488318142
57

6個

1,200円

1,172

( 1,289円 )

5日目

14
4953488318159
64

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

17
4953488318166
86

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

19
4953488318173
94

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

21
4953488318180
103

1個

1,300( 1,430円 )

5日目

22
4953488318197
117

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

24
4953488318203
135

1個

2,000( 2,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性の良いコンパクトサイズで、強さ、軽さを追求!!
・建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。
・各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。
・圧入式で軸折れに強く耐久性抜群。
・ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくいオリジナル形状。
・全長88mm、深さ45mmのコンパクトタイプ。
・一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示。
・ソケット部、軸分をめっき仕上げを行い、さびに強く屋外作業にも最適。
・18V充電式インパクトレンチに対応(14.4Vも対応)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像は「2BN-08C」となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用コンパクトソケット

電動ドリル用コンパクトソケット

    電動ドリル用 アルファソケット

    電動ドリル用 アルファソケット

      差替式ユニバーサルビットソケット

      差替式ユニバーサルビットソケット

        電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

        電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

          B45 対辺 10×75 ソケットビット

          B45 対辺 10×75 ソケットビット

            B45 対辺 13×75 ソケットビット

            B45 対辺 13×75 ソケットビット

              B45 対辺 10×100 ソケットビット

              B45 対辺 10×100 ソケットビット

                B45 対辺 12×100 ソケットビット

                B45 対辺 12×100 ソケットビット

                  B45 対辺 13×100 ソケットビット

                  B45 対辺 13×100 ソケットビット

                    B45 対辺 10×150 ソケットビット

                    B45 対辺 10×150 ソケットビット

                      B45 対辺 14×100 ソケットビット

                      B45 対辺 14×100 ソケットビット

                        電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

                        電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

                          B45 対辺 7×75 ソケットビット

                          B45 対辺 7×75 ソケットビット

                            メーカー TONE トップ工業 TONE トップ工業 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル トップ工業 ベッセル
                            通常価格 900円 2,301円 2,190円 3,370円 662円 893円 944円 1,052円 1,512円 938円 1,498円 3,050円 701円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドライバー

                            電動ドリル用コンパクトソケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            電動ドリルのソケット
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/01
                            電動ドリルのソケットを接続するために使用しています。ソケットの表面のメッキがとれることもなく使えていますので、耐久性は良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            整備全般
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/30
                            インパクトにて使用。強度に不安は感じないが、耐久性がどれほどあるか分からないがコスパが良いので消耗品として考えればベストな選択。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました