(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用コンパクトソケットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用コンパクトソケットセット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,830円
税込単価
5,313円

【特長】・作業性の良いコンパクトサイズで、強さ、軽さを追求!!・建築用金具、型...

詳細情報を確認する

型番

2BNC700 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セット内容(7点)

製品番号 2BN-08C10C12C13C14C17C19C
二面幅寸法(mm)8101213141719
  • 布袋
  • 質量:598g
  • ビット二面幅:6.35mm
電動ドリル用コンパクトソケットセット 仕様

ソーラーパネル施工にも最適

電動ドリル用コンパクトソケットセット 仕様

コンパクトに収納

規格表

電動ドリル用コンパクトソケット

型番二面幅
寸法
(mm)
寸法 (mm)質量
(g)
SDD1L1L2Lφd
2BN-08C81412.5154588748
2BN-10C101612.5154588951
2BN-12C1218141545881158
2BN-13C1318141545881257
2BN-14C1420151545881364
2BN-17C17241615458815.586
2BN-19C19261715458817.594
  • 6角部ストロングドライブ

外形図

電動ドリル用コンパクトソケットセット 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2BNC700

1個

4,830( 5,313円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性の良いコンパクトサイズで、強さ、軽さを追求!!
・建築用金具、型枠金物等の組立、解体作業に最適
・各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適
・圧入式で軸折れに強く耐久性抜群
・ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくいオリジナル形状
・全長88mm、深さ45mmのコンパクトタイプ
・一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示
・ソケット部、軸分をめっき仕上げを行い、さびに強く屋外作業にも最適
・18V充電式インパクトレンチに対応(14.4Vも対応)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用コンパクトソケットセットの型番2BNC700のページです。
型番2BNC700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用コンパクトソケットセット

電動ドリル用コンパクトソケットセット

    差替式ユニバーサルビットソケットセット

    差替式ユニバーサルビットソケットセット

      剛鍛首振りショートソケットセット(9本組) No.WSA209PS

      剛鍛首振りショートソケットセット(9本組) No.WSA209PS

        HA202111 黒鍛ソケット

        HA202111 黒鍛ソケット

          No.LA202411 深穴ソケット

          No.LA202411 深穴ソケット

            LA202211 深穴ソケットビット

            LA202211 深穴ソケットビット

              LA202111 深穴ソケットビット

              LA202111 深穴ソケットビット

                No.LA200811 深穴ソケット

                No.LA200811 深穴ソケット

                  WA201011 首振りソケット

                  WA201011 首振りソケット

                    WA202411 首振りソケット

                    WA202411 首振りソケット

                      WA202111 首振りソケット 対辺21mm

                      WA202111 首振りソケット 対辺21mm

                        メーカー TONE TONE ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                        通常価格 4,830円 8,453円 9,256円 1,149円 2,581円 1,490円 1,291円 1,140円 1,732円 3,068円 2,080円
                        通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        使用機器 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                        二面幅寸法(mm) 10/12/13/14/17/19/8 10/12/13/14/17/19/8 - 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                        JANコード 4953488389609 4953488389616 - - - - - - - - -
                        付属品 布袋(BNRM7SP) - - - - - - - - - -
                        重量(g) 598 875 - - - - - - - - -

                        電動ドリル用コンパクトソケットセットのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        作業用に
                        評価 4.0満足度:4.02022/03/12
                        計量コンパクトで袋入りなので収納もよく
                        使いやすいです。
                        キャンペーン中で安く入手できました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました