(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用超ロングソケット

インパクト用超ロングソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,300円 ~ 3,000円
税込価格
2,530円 ~ 3,300円

【特長】・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロング...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    100

(i)ご注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
対辺寸法(mm)
JANコード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
質量(g)
寸法D2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
4953488404128
130
16
10
130
25

1個

2,300( 2,530円 )

4日目

12
12
4953488404135
150
19.5
11
150
25

1個

2,300( 2,530円 )

5日目

13
13
4953488404142
150
21
11
150
25

1個

2,300( 2,530円 )

5日目

14
14
4953488404159
160
22
12
160
25

1個

2,300( 2,530円 )

5日目

16
16
4953488404166
160
24
12
160
25

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
17
4953488404173
180
26
13
180
26

1個

3,000( 3,300円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。

(i)ご注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品仕様

外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用超ロングソケット

インパクト用超ロングソケット

    6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

    6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

      ネプロス ディープソケット(6角タイプ)

      ネプロス ディープソケット(6角タイプ)

        インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

        インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

          6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

          6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

            インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L

            インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L

              ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L

              ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L

                マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L

                マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L

                  超ロングソケット(6角) 3S-L120

                  超ロングソケット(6角) 3S-L120

                    ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                    ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                      ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                      ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                        メーカー TONE KTC(京都機械工具) NEPROS TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                        通常価格 2,300円 4,552円 2,336円 4,655円 1,962円 2,390円 3,714円 2,366円 2,366円 1,667円 1,667円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        用途 インパクト用 手作業用 - インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                        ソケット形状 12角 6角 - 6角 6角 六角穴付ボルト用6角 12角 6角 6角 12角 6角
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7sq 9.5 12.7 - 12.7 12.7sq 9.5sq 9.5 - -
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - - 1/2 - 1/2 - - 3/8 - -
                        全長(L寸法)(mm) 100 100 - 150 - 150 100 65 120 - -

                        インパクト用超ロングソケットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました