(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4NW-14
インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズ インパクトヨウソケット(ジュウニカク)

インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズ 4NW-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法D2(mm):
    25

(i)ご注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

Loading...

4NW-14 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
対辺寸法(mm)
全長
JANコード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4NW-14

14
38
14
38
4953488403282
83
22
12
83

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。

(i)ご注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 12角部ストロングドライブ
  • 差込角:12.7mm(1/2インチ)

ピン・Oリング適応表

型番4NW-10~17
ピンP3020S
OリングRP20S

規格表

型番二面幅
寸法(mm)
寸法(mm)質量(g)
SD1D2L1Ld
4NW-101016.025938867
4NW-121217.52511381076
4NW-131321.02511381082
4NW-141422.02512381383
4NW-161624.02512381385
4NW-171726.025134016100

外形図

インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズ 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより、確実に固定してください。(図2)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図3)
  • Oリングとピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図4)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図5)
インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズ 注意

カタログ

 

Loading...

4NW-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズの型番4NW-14のページです。
型番4NW-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズ

インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズ

    インパクト用ロングソケット(12 角)

    インパクト用ロングソケット(12 角)

      インパクト用超ロングソケット

      インパクト用超ロングソケット

        インパクト用ロングソケット

        インパクト用ロングソケット

          インパクト用ショートソケット

          インパクト用ショートソケット

            ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm

            ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm

              インパクト用ソケット 4NV

              インパクト用ソケット 4NV

                インパクト用ソケット 3NV

                インパクト用ソケット 3NV

                  インパクト用ロングソケット 4NV-L

                  インパクト用ロングソケット 4NV-L

                    インパクト用ソケット 8NV

                    インパクト用ソケット 8NV

                      インパクト用エクステンションバー NE80

                      インパクト用エクステンションバー NE80

                        インパクト用超ロングソケット4NV-L100

                        インパクト用超ロングソケット4NV-L100

                          インパクト用エクステンションバー NE40

                          インパクト用エクステンションバー NE40

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE GEDORE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 1,100円 1,600円 2,300円 1,600円 2,000円 10,536円 636円 910円 1,570円 3,995円 6,690円 1,590円 2,465円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 - インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 12角 12角 12角 12角 6角 - 6角 6角 6角 6角 ジョイント類 6角 ジョイント類
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 12.7 9.5 12.7 - 12.7 9.5 12.7 25.4 25.4 12.7 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1/2 3/8 1/2 - 1/2 3/8 1/2 1 1 1/2 1/2
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 ソケット 単品 エクステンションバー

                            インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4NW-10
                            4NW-12
                            4NW-13
                            4NW-16
                            4NW-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
                            (mm)
                            対辺寸法
                            (mm)
                            全長 JANコード 質量(g) 二面幅部外径(D1寸法)
                            (mm)
                            二面幅部深さ(L1寸)
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1038103849534884032516716967

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1238123849534884032687617.51176

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            13381338495348840327582211182

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            16381638495348840329985241285

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1740174049534884033051002613100

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました