(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リペアキット RK-RH4FB

リペアキット RK-RH4FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【仕様】・適応機種:RH4FB・セット内容:歯車、防塵用フタ、小ハンドル、ブッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 関連部品
  • 適応製品番号:
    RH4FB
  • JANコード:
    4953488390759
  • セット内容1:
    歯車、防塵用フタ、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ、ピン

型番

RK-RH4FB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK-RH4FB

1個

4,400( 4,840円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適応機種:RH4FB
・セット内容:歯車、防塵用フタ、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ、ピン

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

部品展開図

部品一覧表

No.部品名個数
1
歯車
1
2
防塵用フタ
1
3
小ハンドル
1
4
ブッシュ
2
5
スプリング
2
6
止め輪
1
7
クサビ
1
8
ピン
1

※一般の方では修理が困難な場合があります。
※部品単位での販売はいたしておりません。

カタログ

 

Loading...

RK-RH4FBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキット RK-RH4FBの型番RK-RH4FBのページです。
型番RK-RH4FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リペアキット RK-RH4FB

リペアキット RK-RH4FB

    リペアキットRK-RH3CH

    リペアキットRK-RH3CH

      リペアキット RK-RH3B

      リペアキット RK-RH3B

        リペアキットRK-RH4CH

        リペアキットRK-RH4CH

          リペアキット RK-RH4FH

          リペアキット RK-RH4FH

            リペアキットRK-RH4FCH

            リペアキットRK-RH4FCH

              リペアキットRK-RH3FH

              リペアキットRK-RH3FH

                ヘキサゴンビット BIT4

                ヘキサゴンビット BIT4

                  リペアキット RK-SRH3H

                  リペアキット RK-SRH3H

                    ドライバービット BIT3

                    ドライバービット BIT3

                      リペアキットRK-RH3FCH

                      リペアキットRK-RH3FCH

                        ドライバービット BIT4

                        ドライバービット BIT4

                          リペアキットRK-RH2CHS

                          リペアキットRK-RH2CHS

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 4,400円 3,970円 4,000円 4,370円 3,820円 4,370円 3,460円 985円 7,990円 1,045円 3,970円 1,145円 2,850円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 12.7 9.5 9.5 9.5 12.7 6.35
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 3/8 1/2 3/8 3/8 3/8 1/2 1/4
                            単品・セット区分 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 ソケット 単品 関連部品 単品 ソケット 単品 関連部品 単品 ソケット 単品 関連部品
                            適応製品番号 RH4FB RH3CHS、RH3CH RH3B RH4CH、RH4CHS RH4FH、RH4FHL、RH4FHX RH4FCH、RH4FCHS RH3FHS、RH3FH、RH3FHL、RH3FHX 371B、RH4FB SRH3H RH3B、RH3FB RH3FCH、RH3FCHS 371B、RH4FB RH2CHS

                            リペアキット RK-RH4FBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました