(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RH3FB
首振ラチェットハンドル RH3FB ラチェットハンドル

首振ラチェットハンドル RH3FB RH3FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,195円
税込単価
7,915円

【特長】・差込角9.52mmの凹タイプのラチェットハンドルです。・ラチェットヘ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8

(i)ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

Loading...

RH3FB の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
ハンドルタイプ
ラチェットハンドル全長タイプ
ラチェット機構
ラチェット歯数
適応製品番号
差込角形状
差込角(mm)
全長
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
質量(g)
セット内容1
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH3FB

227
単品 ハンドル
首振ラチェット
スタンダード
クサビ式
72
-
9.5
227
4953488387919
首振
288
288
-
26.5
13.8
13

1個

7,195( 7,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角9.52mmの凹タイプのラチェットハンドルです。
・ラチェットヘッド部の可動は15度ずつの角度調整ができます。
・握りやすいハンドル形状です。

(i)ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

商品仕様

寸法図
 

仕様

製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH3FB9.526.513.813227288

RK-RH3FB部銀一覧表
部品名
1
歯車
2
防塵用フタ
3
小ハンドル
4
ブッシュ
5
スプリング
6
止め輪
7
クサビ
8
ピン
RK-RH3FB部品展開図

カタログ

 

Loading...

RH3FBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振ラチェットハンドル RH3FBの型番RH3FBのページです。
型番RH3FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振ラチェットハンドル RH3FB

首振ラチェットハンドル RH3FB

    首振ラチェットハンドル RH2FB

    首振ラチェットハンドル RH2FB

      首振ラチェットハンドル

      首振ラチェットハンドル

        3/8"sq ラチェットハンドル(変角付・ZYKLOP)

        3/8"sq ラチェットハンドル(変角付・ZYKLOP)

          ユニバーサルジョイント 608

          ユニバーサルジョイント 608

            メーカー TONE TONE TONE エスコ TONE
            通常価格 4,000円 3,600円 7,709円 14,750円 10,791円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 5日目  
            用途 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 6.35 12.7 - 25.4
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/4 1/2 - 1

            首振ラチェットハンドル RH3FBのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            RK-RH3FB
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            全長(L寸法)
            (mm)
            単品・セット区分 ハンドルタイプ ラチェットハンドル全長タイプ ラチェット機構 ラチェット歯数 適応製品番号 差込角形状 差込角
            (mm)
            全長 JANコード 詳細タイプ 質量(g) 質量
            (g)
            セット内容1 寸法D
            (mm)
            寸法H
            (mm)
            寸法T
            (mm)

            4,000円

            ( 4,400円 )
            1個 あり

            5日目

            -単品 関連部品----RH3FB---4953488387933---歯車、防塵用フタ、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ、ピン---

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました