(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リペアキット RK-RH3B

リペアキット RK-RH3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【仕様】・適応機種:RH3B・セット内容:歯車、防塵用フタ、小ハンドル、ブッシ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    単品 関連部品
  • 適応製品番号:
    RH3B
  • JANコード:
    4953488390735
  • セット内容1:
    歯車、防塵用フタ、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ

型番

RK-RH3B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK-RH3B

1個

4,000( 4,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適応機種:RH3B
・セット内容:歯車、防塵用フタ、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ

商品情報

RK-RH3B部品一覧表

部品名
1
歯車
2
防塵用フタ
3
小ハンドル
4
ブッシュ
5
スプリング
6
止め輪
7
クサビ

RK-RH3B部品展開図

カタログ

 

Loading...

RK-RH3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキット RK-RH3Bの型番RK-RH3Bのページです。
型番RK-RH3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リペアキット RK-RH3B

リペアキット RK-RH3B

    リペアキット RK-RH4FB

    リペアキット RK-RH4FB

      リペアキット RK-SRH3H

      リペアキット RK-SRH3H

        リペアキットRK-RH3FH

        リペアキットRK-RH3FH

          リペアキットRK-RH3CH

          リペアキットRK-RH3CH

            リペアキットRK-RH3FCH

            リペアキットRK-RH3FCH

              リペアキットRK-RH4CH

              リペアキットRK-RH4CH

                リペアキット RK-RH4FH

                リペアキット RK-RH4FH

                  ヘキサゴンビット BIT3

                  ヘキサゴンビット BIT3

                    ドライバービット BIT3

                    ドライバービット BIT3

                      メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                      通常価格 4,000円 4,400円 7,990円 3,460円 3,970円 3,970円 4,370円 3,820円 760円 1,045円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                      用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 9.5 9.5
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 3/8 3/8
                      単品・セット区分 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 ソケット 単品 ソケット
                      適応製品番号 RH3B RH4FB SRH3H RH3FHS、RH3FH、RH3FHL、RH3FHX RH3CHS、RH3CH RH3FCH、RH3FCHS RH4CH、RH4CHS RH4FH、RH4FHL、RH4FHX RH3B、RH3FB RH3B、RH3FB

                      リペアキット RK-RH3Bのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました