(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラチェットハンドル RH3B
  • 数量スライド割引

ラチェットハンドル RH3B (レビュー)

通常価格(税別)
5,316円
税込価格
5,848円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・凹タイプのラチェットハンドル。72枚歯で送り角5°。
・握りやすいハンドル形状。

(i)ご注意

  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。左右の切り替えは完全にしてください。

ラチェットハンドル RH3Bのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02023/05/04
    TONE製だけあり質感も高く精度も問題ありません。
    ヘッドが非常にコンパクトで使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットハンドル RH3B

ラチェットハンドル RH3B

    3/4"sqx17mm [HEX]ビットソケット

    3/4"sqx17mm [HEX]ビットソケット

      メーカー TONE エスコ
      通常価格 5,316円 10,270円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
      用途 手作業用 -
      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 -
      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 -
      全長(L寸法)(mm) 200 -
      単品・セット区分 単品 ハンドル -

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。