(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルエクステンションバー EX24-150

フレキシブルエクステンションバー EX24-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【仕様】・自在に曲げて使えるエクステンションバーです。・手作業用です。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    150
  • 単品・セット区分:
    単品 エクステンションバー
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 差込角凸(mm):
    6.35
  • 全長:
    150
  • JANコード:
    4953488404395
  • 首振角度(°):
    曲がり角度30度
  • 質量(g):
    60
  • 質量(g):
    60
  • 寸法L1(mm):
    9
  • 寸法L2(mm):
    143
  • 寸法D(mm):
    12

(i)ご注意

  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。

型番

EX24-150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX24-150

1個

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・自在に曲げて使えるエクステンションバーです。
・手作業用です。

(i)ご注意

  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

自在に曲げて使えるエクステンションバーです。

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)質量(g)
DL1L2Ld
EX24-1506.35129143150860

仮締め専用です。力の入れ過ぎに注意してください。
※曲がり角度に制限があります。30°以下で使用してください。

外形図

フレキシブルエクステンションバー EX24-150 外形図

使用方法・使用事例

フレキシブルエクステンションバー EX24-150 使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図3)
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
フレキシブルエクステンションバー EX24-150 関連画像

カタログ

 

Loading...

EX24-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルエクステンションバー EX24-150の型番EX24-150のページです。
型番EX24-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルエクステンションバー EX24-150

フレキシブルエクステンションバー EX24-150

    フレキシブルエクステンションバー EX34-200

    フレキシブルエクステンションバー EX34-200

      スタッドプラーセット

      スタッドプラーセット

        インパクトユニバーサルソケット

        インパクトユニバーサルソケット

          メーカー TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
          通常価格 2,000円 3,000円 9,858円 4,374円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~  
          用途 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 12.7 12.7
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 - 1/2
          全長(L寸法)(mm) 150 200 215 -
          単品・セット区分 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー セット品 単品 ソケット

          フレキシブルエクステンションバー EX24-150のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました