(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,800円 ~ 6,465円
税込価格
4,180円 ~ 7,112円

【特長】・72枚歯に対して2つのセグメントカムにより歯数144枚相当を実現しま...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4

(i)ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
ハンドルタイプ
ラチェットハンドル全長タイプ
ラチェット機構
ラチェット歯数
適応製品番号
差込角(mm)
全長
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
質量(g)
セット内容1
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
単品 ハンドル
スイベルラチェット
ショート
丸形
72×2(144相当)
-
6.35
150
4953488317121
スイベル
142
142
-
29.6
28.5
21

1個

6,465( 7,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
単品 関連部品
-
-
-
-
RH2VHS
-
-
4953488317145
-
-
-
駆動部組立、止め輪
-
-
-

1個

3,800( 4,180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・72枚歯に対して2つのセグメントカムにより歯数144枚相当を実現しました。
・ヘッド部は180°自在に角度を調節可能でロック機構付です。
・グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好です。
・ソケットの着脱が容易で、作業時は外れにくいソケットホールド機構付です。
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

(i)ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘッド部は180°自在に角度を調節可能(ロック機構付)

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS 関連画像

ソケットホールド機構
※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS 関連画像

回転方向切替ダイヤル

ショートショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS(ホールドタイプ) RH2VHS 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

ショートショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS(ホールドタイプ) RH2VHS 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
リペアキット/RK-RH2VH
  • 適応機種:RH2VHS
部品一覧表 No.1~2をセット

RH2VHS部品展開図

RK-RH2VH部品一覧表
No.部品名個数
1
駆動部組立
1
2
止め輪
1
※一般の方では修理が困難な場合があります。
※部品単位での販売はいたしておりません。

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH2VHS6.3529.628.521150142

外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS 注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

    ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

    ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

      首振ラチェットハンドル RH2FB

      首振ラチェットハンドル RH2FB

        レボウェイブ ラチェットハンドル

        レボウェイブ ラチェットハンドル

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

            ライツールラチェットハンドル 1/2 72山

            ライツールラチェットハンドル 1/2 72山

              首振ラチェットハンドル

              首振ラチェットハンドル

                首振ラチェットハンドル RH3FB

                首振ラチェットハンドル RH3FB

                  ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

                  ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

                    ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

                    ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

                      ラチェットハンドル RH3B

                      ラチェットハンドル RH3B

                        ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                        ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                          首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

                          首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

                            メーカー TONE TONE TONE 旭金属工業 TONE 旭金属工業 TONE TONE TONE トラスコ中山 TONE TONE TONE
                            通常価格 3,800円 4,180円 3,600円 5,939円 6,920円 9,087円 7,709円 4,000円 5,135円 3,279円 5,316円 3,990円 3,060円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 6.35 12.7 12.7 12.7 12.7 9.5 - - 9.5 - 6.35
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 1/4 - 1/2 - 1/2 3/8 - - 3/8 - 1/4

                            ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました