(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,200円 6,791円
税込単価
7,920円 7,470円

【特長】・トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。・防錆効果...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    375
  • オフセット角度(°):
    70
  • 二面幅寸法(mm):
    36
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 対辺寸法(mm):
    36
  • 厚み(mm):
    17.0
  • 寸法H(mm):
    57.0
  • JANコード:
    4953488394986
  • 質量(g):
    870
  • 寸法D(mm):
    55
  • 寸法L1(mm):
    44.0

(i)ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。

型番

SMN-22S 解除

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMN-22S

1個

7,200円

6,791

( 7,470円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。
・防錆効果の高い無電解めっきによる、美しい外観。

(i)ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)の型番SMN-22Sのページです。
型番SMN-22Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    クイックコンビレンチ

    クイックコンビレンチ

      メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ

      メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ

        ギアーテックレンチ(首振り機構付)

        ギアーテックレンチ(首振り機構付)

          ASH レボウェイブラチェットハンドル 3/8

          ASH レボウェイブラチェットハンドル 3/8

            フレアナットレンチ ストッパー機能

            フレアナットレンチ ストッパー機能

              片口スパナ TSS-0006~0075

              片口スパナ TSS-0006~0075

                スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ

                スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ

                  ギアテックラチェットレンチ(幅 17~40mm)

                  ギアテックラチェットレンチ(幅 17~40mm)

                    コンビネーションスパナ CP

                    コンビネーションスパナ CP

                      サービスレンチ

                      サービスレンチ

                        新型コンビネーションスパナ

                        新型コンビネーションスパナ

                          フレアナットギアレンチ

                          フレアナットギアレンチ

                            メーカー TONE SK-11 SK-11 SK-11 旭金属工業 スエカゲツール トラスコ中山 SK-11 SK-11 旭金属工業 ウィリアムズ TONE スエカゲツール
                            通常価格 7,200円 584円 5,015円 1,856円 6,316円 1,780円 1,062円 801円 1,995円 1,010円 7,229円 885円 3,960円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 片口めがね コンビネーション 両口めがね コンビネーション - - 片口スパナ 両口スパナ コンビネーション コンビネーション - - コンビネーション
                            ラチェット機構 - - - -
                            首振り(フレックス) - - - -
                            全長(mm) 375 - - - - - - - - - - - -
                            オフセット角度(°) 70 - - - - - - - - - - - -

                            ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました