(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイクルラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイクルラチェットレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,980円
税込単価
6,578円

【特長】・前輪・後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    専用工具
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    280
  • 二面幅寸法(mm):
    14×15
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 対辺寸法(mm):
    14×15
  • 厚みT1(mm):
    70
  • 厚みT2(mm):
    27
  • 厚みT3(mm):
    20
  • JANコード:
    4953488314359
  • スパナ・めがね部 幅DB(D1寸)(mm):
    19
  • スパナ・めがね部 幅DB(D2寸)(mm):
    20
  • 仕様:
    歯数:25
  • 質量(g):
    425

(i)ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

型番

CRW-1415 解除

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRW-1415

1個

5,980( 6,578円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前輪・後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
・軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
・自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。

(i)ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイクルラチェットレンチの型番CRW-1415のページです。
型番CRW-1415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイクルラチェットレンチ

サイクルラチェットレンチ

    四角ラチェットスパナ(片爪) KKL

    四角ラチェットスパナ(片爪) KKL

      鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

      鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

        片口ラチェットスパナ

        片口ラチェットスパナ

          四角ラチェットスパナ(両爪) KL

          四角ラチェットスパナ(両爪) KL

            総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ

            総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ

              総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付

              総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付

                両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721

                両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721

                  4サイズラチェットレンチ PAT. RNF2・RNF3・RNF4

                  4サイズラチェットレンチ PAT. RNF2・RNF3・RNF4

                    フレックスヘッドソケット

                    フレックスヘッドソケット

                      ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

                      ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

                        TRUSCO 首振りラチェットハンドル 12.7mm

                        TRUSCO 首振りラチェットハンドル 12.7mm

                          TRUSCO 首振りラチェットハンドル 9.5mm

                          TRUSCO 首振りラチェットハンドル 9.5mm

                            メーカー TONE 旭金属工業 トップ工業 旭金属工業 旭金属工業 スーパーツール スーパーツール SK-11 スーパーツール KTC(京都機械工具) スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,980円 7,834円 5,651円 5,488円 8,240円 4,840円 4,021円 2,586円 5,890円 3,837円 2,408円 6,850円 6,003円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            種類 専用工具 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 多機能レンチ 片口めがね コンビネーション - - -
                            ラチェット機構 - - -
                            首振り(フレックス) - - -
                            全長(mm) 280 - 305 - - 310 240 - 356 - - - -
                            二面幅寸法(mm) 14×15 - 17×19 - - - - - 19×22×24×27 - - - -

                            サイクルラチェットレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました