【特長】・締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認で...
型番 | 精度保証トルク範囲 (左右) | 最小読取値 | 有効長 | 全長(約) | 主要寸法(mm) | 質量(約) | 附属ヘッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N・m | mm | mm | φD | φC | kg | |||
DTC-N10REV | 1~10 | 0.01 | 295 | 314 | 10 | 35 | 0.8 | 12QCK |
DTC-N50REV | 5~50 | 0.01 | 330 | 342 | 12 | 0.9 | 50QCK | |
DTC-N100REV | 10~100 | 0.1 | 382 | 386 | 15 | 1.1 | 100QCK | |
DTC-N200REV | 20~200 | 0.1 | 411 | 404 | 18 | 1.25 | 200QCK | |
DTC-N300REV | 30~300 | 0.1 | 557 | 535 | 22 | 1.8 | 280QCK-A | |
DTC-N500REV | 50~500 | 0.1 | 1,045 | 1,063 | 30 | 34 | 4.2 | 700QCK |
DTC-N1000REV | 100~1,000 | 1 | 1,407 | 1,417 | 34 | 7.6 | 1000QCK |
【特長】
・締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
・表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
・SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
・目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
・電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 。
・質量:48g。
・精度:±1%+1 digit。
この商品に近い類似品がありませんでした。
デジタルトルクレンチ DTC-N-REVの型番DTC-N50REVのページです。
型番DTC-N50REVに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DTC-N1000REV |
DTC-N100REV |
DTC-N10REV |
DTC-N200REV |
DTC-N300REV |
DTC-N500REV |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | トルク調整範囲 (N・m) | 最小読取値 (N・m) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 付属品 | 重量 (g) | 本体部(φC) (mm) | 本体部(φD) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,500円 ( 239,250円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 100~1000 | 1 | 1417 | 1407 | 1000QCK | 7600 | 34 | 34 | |
79,712円 ( 87,683円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10~100 | 0.1 | 386 | 382 | 100QCK | 1100 | 35 | 15 | |
90,042円 ( 99,046円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1~10 | 0.01 | 314 | 295 | 12QCK | 800 | 35 | 10 | |
100,749円 ( 110,824円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 20~200 | 0.1 | 404 | 411 | 200QCK | 1250 | 35 | 18 | |
99,551円 ( 109,506円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 30~300 | 0.1 | 535 | 557 | 280QCK-A | 1800 | 35 | 22 | |
150,000円 ( 165,000円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 50~500 | 0.1 | 1063 | 1045 | 700QCK | 4200 | 34 | 30 |