(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,641円
税込単価
28,205円

【特長】・特殊強化樹脂ボディを採用し超軽量1.0kgを実現・今まで入らなかった...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    700
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 回転数(rpm):
    10000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • エアー取入口:
    Rc1/4(PT1/4)
  • エアーホース内径(mm):
    10以上
  • 適応ボルト:
    M20(参考) ※適応ボルトは自動車用ホイールナットを想定しています。
  • 質量(g):
    1000
  • 最大締付トルク(右回転)(N・m):
    610
  • 最大締付トルク(左回転)(N・m):
    700
  • JANコード:
    4953488387582
  • 付属品:
    プラグ R1/4(PT1/4)、取扱説明書 各1

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

Loading...

 

出力調整ダイアル

回転方向切替レバー

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AI4201

1個

25,641( 28,205円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊強化樹脂ボディを採用し超軽量1.0kgを実現
・今まで入らなかった狭い箇所でも入る超小型
・ハイパワー(最大トルク700N・m)を実現
・左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能
本体は小型ながら、1回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現
ホースのねじれを防ぐ回転継手

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201の型番AI4201のページです。
型番AI4201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

    エアーインパクトレンチ AI4220

    エアーインパクトレンチ AI4220

      65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

      65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

        エアーインパクトレンチ AI6300

        エアーインパクトレンチ AI6300

          インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

          インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

            軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPA

            軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPA

              エアーインパクトレンチ AI4160

              エアーインパクトレンチ AI4160

                エアインパクトレンチ CP8222-R

                エアインパクトレンチ CP8222-R

                  エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                  エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                    ミスミ エアーインパクトレンチ

                    ミスミ エアーインパクトレンチ

                      エアーインパクトレンチ AI3120

                      エアーインパクトレンチ AI3120

                        エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                        エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                          エアーインパクトレンチ

                          エアーインパクトレンチ

                            メーカー TONE TONE シグネット TONE KTC(京都機械工具) パオック TONE シカゴニューマチック TONE ミスミ TONE TONE 日東工器
                            通常価格 25,641円 34,551円 25,369円 89,001円 43,252円 14,115円 22,671円 49,000円 28,611円 20,600円 19,701円 89,097円 42,298円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 700 右回転 732、左回転 922 678 - - 約200,約300,約400 - 450 - 680 - - -
                            ソケット差込角(mm) 12.7 - 12.7 - - 12.7 - - - 12.7 - - -
                            回転数(rpm) 10000 8000 10000 5750 - 約7000 10000 - 無負荷:10000 10000 11000 無負荷:4500 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 - 0.62 0.6~0.7 推奨:0.62 0.62 - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.6
                            エアー取入口 Rc1/4(PT1/4) Rc1/4(PT1/4) - Rc3/8(PT3/8) - - Rc1/4(PT1/4) - Rc1/4(PT1/4) - Rc1/4(PT1/4) Rc1/2(PT1/2) -

                            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました