(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONE エアーベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TONE エアーベルトサンダー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,382円
税込単価
25,720円

【特長】・狭い面積やへこみ箇所などをベルトの先端やベルト面を当てて研磨します。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    10
  • 全長(mm):
    292
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 無負荷回転数(rpm):
    18000
  • サイズ(mm):
    幅85×高さ72
  • JANコード:
    4953488403145
  • エアーホース内径(mm):
    10以上
  • エアー取入口:
    Rc1/4 (PT1/4)
  • 付属品:
    プラグ R1/4(PT1/4)、調整用六角棒レンチ、研磨ベルト 10×330mm 粒度:80(中目) 各1 ※付属のベルトはお試し用です。必要に応じて、サイズに合った研磨ベルトをお買い求めください。
  • 質量(g):
    820

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。付属のベルトはお試し用です。必要に応じて、サイズに合った研磨ベルトをお買い求めください。空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW(4PS)以上を推奨します。

Loading...

使用例

 
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABS10

1個

23,382( 25,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い面積やへこみ箇所などをベルトの先端やベルト面を当てて研磨します。
・金属加工のバリ取りや面取り、溶接ビード削り、サビ取り、塗装剥離、曲面の仕上げなどに最適。
・アーム角度調整可能(六角レンチ本体付属)。
・工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。
・上下90°首振り可能。

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。付属のベルトはお試し用です。必要に応じて、サイズに合った研磨ベルトをお買い求めください。空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW(4PS)以上を推奨します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONE エアーベルトサンダーの型番ABS10のページです。
型番ABS10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONE エアーベルトサンダー

TONE エアーベルトサンダー

    アネスト岩田 エアーベルトサンダー

    アネスト岩田 エアーベルトサンダー

      エアーベルトサンダー GT-BS12

      エアーベルトサンダー GT-BS12

        TRUSCO エアベルトサンダー

        TRUSCO エアベルトサンダー

          エアーベルトサンダー GT-BS20

          エアーベルトサンダー GT-BS20

            ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

            ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

              エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

              エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                  バーコ エアベルトサンダー

                  バーコ エアベルトサンダー

                    ベルトサンダー

                    ベルトサンダー

                      信濃機販 エアベルトサンダー

                      信濃機販 エアベルトサンダー

                        カーブサンダーホイール

                        カーブサンダーホイール

                          カーブサンダー

                          カーブサンダー

                            メーカー TONE アネスト岩田キャンベル(DIY) ベッセル トラスコ中山 ベッセル 吉田工作所 エス・ピー・エアー スリーエムジャパン バーコ コンパクトツール 信濃機販 オフィスマイン オフィスマイン
                            通常価格 23,382円 8,735円 32,034円 16,650円 38,238円 16,611円 35,250円 6,757円 22,360円 36,488円 29,894円 6,000円 59,669円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - 関連部品 本体
                            ベルト寸法(幅)(mm) 10 10 10/12 - 20 - - - - - - - -
                            全長(mm) 292 280×46×75 311 275 398 - - - - - - - 230
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.6 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.63 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 18000 16000 17000 - 16000 16000 - - 16000 - - - 10000

                            TONE エアーベルトサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました