(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーグラインダー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,930円
税込単価
15,323円

【特長】・小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー・あらゆる金属研磨作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    20000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • JANコード:
    4953488392272
  • エアーホース内径(mm):
    10以上
  • エアー取入口:
    Rc1/4 (PT1/4)
  • 付属品:
    プラグ R1/4(PT1/4)、砥石交換用スパナ、コレット 3mm、コレット 6mm 各1
  • 質量(g):
    550

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。製品に、先端研削工具は付属しておりません。規格に合った先端研削工具をお買い求めください。空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW(4PS)以上を推奨します。

Loading...

使用例

特徴・使用例を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGR01

1個

13,930( 15,323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー
・あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に
・トリガーにて無段階出力調整
・安全ストッパー付
・軸径3、6mmのコレットチャック付属。

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。製品に、先端研削工具は付属しておりません。規格に合った先端研削工具をお買い求めください。空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW(4PS)以上を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダーの型番AGR01のページです。
型番AGR01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーグラインダー

エアーグラインダー

    エアダイグラインダー(通常タイプ)

    エアダイグラインダー(通常タイプ)

      ペンシルグラインダー

      ペンシルグラインダー

        作業用エアーグラインダー(後方排気)

        作業用エアーグラインダー(後方排気)

          ダイグラインダRG-25

          ダイグラインダRG-25

            超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

            超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

              超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

              超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

                25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                  18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

                  18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

                    20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                    20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                        エアストレート ミゼットグラインダー

                        エアストレート ミゼットグラインダー

                          エアダイグラインダー(長軸型)

                          エアダイグラインダー(長軸型)

                            メーカー TONE バーコ ユタニ アクセル 日本ニューマチック工業 アクセル アクセル エスコ エスコ エスコ 不二空機 ヨコタ工業 バーコ
                            通常価格 13,930円 22,362円 37,667円 12,518円 35,320円 27,207円 32,521円 17,298円 11,000円 19,902円 24,310円 21,511円 27,983円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 長軸型
                            無負荷回転数(rpm) 20000 25000 22000 25000 30000 30000 28000 25000 18000 21000 18000 24000 25000
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.63 0.59 0.4~0.65 0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.64 0.6 0.64 0.63 0.6 0.63
                            JANコード 4953488392272 - - - - - - - - - - - -
                            エアーホース内径(mm) 10以上 - - - - - - - - - - - -

                            エアーグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました