(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20-1500PXSA
ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー) ナットランナー(デンドウパワーレンチ)

ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー) 20-1500PXSA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000,256円
税込単価
1,100,282円

【特長】・シンプルトルコン(ナットランナー)用増力器とシンプルトルコン(ナット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電動パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。電動パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。出力トルク範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

型番

20-1500PXSA 解除

Loading...

20-1500PXSA の仕様・寸法情報

型番
最大締付トルク(N・m)
差し込み角(mm)
トルク制御範囲(N・m)
詳細タイプ
JANコード
重量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法La(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20-1500PXSA

15000
63.5
6800~15000
倍率:13.6
4953488092080
51000
476
514
290

1個

1,000,256( 1,100,282円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルトルコン(ナットランナー)用増力器とシンプルトルコン(ナットランナー)の組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。
・シンプルトルコン(ナットランナー)のトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。

(i)ご注意

  • 電動パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。電動パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。出力トルク範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

外形図

20-1500PXSAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー)の型番20-1500PXSAのページです。
型番20-1500PXSAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー)

ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー)

    ナットランナー(シンプルトルコン)用増力器

    ナットランナー(シンプルトルコン)用増力器

      充電式インパクトレンチTW1001D

      充電式インパクトレンチTW1001D

        ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

        ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

          36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみ

          36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみ

            インパクトレンチ WR14VE

            インパクトレンチ WR14VE

              ナット回転角レンチ トルシャット

              ナット回転角レンチ トルシャット

                インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                  インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

                  インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

                    ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

                    ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

                      充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

                      充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

                        メーカー TONE TONE マキタ TONE HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) TONE マキタ マキタ TONE マキタ
                        通常価格 1,000,256円 590,886円 36,336円 453,039円 40,033円 45,963円 319,268円 43,186円 103,163円 955,157円 267,233円
                        通常出荷日 5日目   13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   7日目   5日目   3日目   3日目   5日目   3日目  
                        商品タイプ インパクトレンチ 関連部品 充電インパクトレンチ インパクトレンチ - インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ
                        電圧(V) 100/200 - 18 - - 単相100 - - - - 36
                        左右両回転対応 あり あり - あり - - - - - - -

                        ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        20-1500PXST
                        20-2500PXSA
                        20-2500PXST
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        最大締付トルク
                        (N・m)
                        差し込み角
                        (mm)
                        トルク制御範囲
                        (N・m)
                        詳細タイプ JANコード 重量
                        (kg)
                        寸法L
                        (mm)
                        寸法H
                        (mm)
                        寸法La
                        (mm)

                        1,000,256円

                        ( 1,100,282円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1500063.56800~15000倍率:13.6495348809207351000476514290

                        1,335,039円

                        ( 1,468,543円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        2350063.510650~23500倍率:21.3495348809206692000514548328

                        1,335,039円

                        ( 1,468,543円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        2350063.510650~23500倍率:21.3495348809205992000514548328

                        インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました