(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センターポンチ CPG125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センターポンチ CPG125

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・ドリル加工の位置決めなどに使用します・頭部をハンマーで叩いて目印をつ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類:
    標準
  • 全長(mm):
    126
  • 幅(mm):
    4
  • JANコード:
    4953488386530
  • 質量(g):
    45

(i)ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

センターポンチ 規格表

外形図

注意・禁止事項

警告

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。
  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  • 保護めがねや防具を使用してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPG125

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル加工の位置決めなどに使用します
・頭部をハンマーで叩いて目印をつけます
・手に馴染む樹脂グリップ付

(i)ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターポンチ CPG125の型番CPG125のページです。
型番CPG125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センターポンチ CPG125

センターポンチ CPG125

    オートセンターポンチ H-330~H-332

    オートセンターポンチ H-330~H-332

      ストロングツール 2way ダブルパッチン

      ストロングツール 2way ダブルパッチン

        ハンドル付平行ピンポンチ

        ハンドル付平行ピンポンチ

          ピンポンチセット

          ピンポンチセット

            ヨセポンチ

            ヨセポンチ

              リーマポンチ

              リーマポンチ

                メーカー TONE H&H イチネンアクセス PBスイスツールズ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 1,500円 2,608円 3,294円 3,704円 4,171円 2,430円 2,506円
                通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                商品タイプ ポンチ ポンチ ポンチ - ポンチ - -
                ポンチ詳細種類 標準 センター センター - ピン - -
                全長(mm) 126 - - - - - -
                幅(mm) 4 - - - - - -
                JANコード 4953488386530 - - - - - -

                センターポンチ CPG125のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                ポンチ
                評価 5.0満足度:5.02023/09/11
                通常しようしているポンチと比べると、見た目も使いやすさも段違いです。さすがのTONE製品です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工具
                評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                安くてスリムで良いと思います。耐久性があれば良いですが、これからが楽しみです。スリムなので、工具箱の隙間に収まります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ポンチ作業に
                評価 5.0満足度:5.02020/04/24
                ポンチするだけならもっと安いものでも問題ないのですが、樹脂グリップと見た目の良さに惹かれて購入。樹脂グリップのおかげで叩いた時の振動や手の痺れが大分軽減されます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました