(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。・つかむ物の...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    標準
  • 呼び寸法:
    200
  • 口開調節(段):
    2
  • ばね:
    なし
  • くわえ部パッド:
    なし
  • グリップ:
    あり
  • 先端厚み(mm):
    10.9
  • 持ち手幅(mm):
    47
  • JANコード:
    4953488319750
  • 全長(mm):
    216
  • 重量(g):
    274
  • 鉄線切断能力(mm):
    4
  • 厚み(mm):
    10.9
  • 寸法A(mm):
    29
  • 寸法H(mm):
    47

型番

CPS-200G 解除

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPS-200G

1個

2,300( 2,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。
・つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
・機能性に優れたマスターグリップタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)の型番CPS-200Gのページです。
型番CPS-200Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)

コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)

    コンビネーションプライヤ CP-200

    コンビネーションプライヤ CP-200

      コンビネーションプライヤ CP-150

      コンビネーションプライヤ CP-150

        コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

        コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

          メーカー TONE TONE TONE 五十嵐プライヤ
          通常価格 2,300円 1,670円 1,470円 1,560円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          先端形状 標準 標準 標準 -
          呼び寸法 200 200 150 -
          口開調節(段) 2 2 2 2
          ばね なし なし なし なし
          くわえ部パッド なし なし なし -

          コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました