(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,791円
税込単価
11,870円

【特長】・大型のスナップリング穴用の着脱に使用します。・先端交換が可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    穴用
  • 爪形状:
    ストレート(直)
  • 適用リングサイズ(mm):
    85~170
  • 先端爪径(mm):
    2.9
  • 先端爪交換機能:
    あり
  • 呼び寸法:
    400
  • ばね:
    なし
  • JANコード:
    4953488384451
  • 全長(mm):
    390
  • 重量(g):
    980
  • ロック機構:
    安全ロック機構付
  • 交換部品型番:
    RK-SRP2
  • 爪形状:
    直爪
  • 厚み(mm):
    10
  • 適応範囲(mm):
    85~170
  • 品名:
    TONE スナップリングプライヤ(ストレートタイプ 穴用)

(i)ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。

型番

SRPH-400 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番適応範囲
(mm)
先端φ
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
TL
SRPH-40085~1702.910390980

外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) 関連画像

注意・禁止事項

警告
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟むことがありますので注意してください。
  • スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) 関連画像
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRPH-400

1個

10,791( 11,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のスナップリング穴用の着脱に使用します。
・先端交換が可能です。
・安全ロック機構付

(i)ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)の型番SRPH-400のページです。
型番SRPH-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

    スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)

    スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)

      スナップリングプライヤ

      スナップリングプライヤ

        スナップリングプライヤーセット 001956

        スナップリングプライヤーセット 001956

          直型スナップリングプライヤー(穴用)

          直型スナップリングプライヤー(穴用)

            曲型スナップリングプライヤー(穴用)

            曲型スナップリングプライヤー(穴用)

              直型スナップリングプライヤー(軸用)

              直型スナップリングプライヤー(軸用)

                スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B

                スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B

                  直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)

                  直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)

                    精密スナップリングプライヤーセット 001957

                    精密スナップリングプライヤーセット 001957

                      スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)

                      スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)

                        マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー(先端90°)

                        マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー(先端90°)

                          穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429

                          穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429

                            メーカー TONE TONE ミトロイ クニペックス KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 室本鉄工 KTC(京都機械工具) クニペックス トップ工業 WIHA クニペックス
                            通常価格 10,791円 10,791円 4,890円 19,183円 3,415円 4,650円 3,310円 6,307円 5,029円 22,401円 3,236円 6,974円 27,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            軸・穴 穴用 軸用 - - 穴用 穴用 軸用 穴用 穴用 - 穴用 穴用 穴用
                            爪形状 ストレート(直) ストレート(直) - - ストレート(直) ベント(曲) ストレート(直) - ロングストレート(直) - - ベント(曲) -
                            適用リングサイズ(mm) 85~170 85~170 - - - 10~11 - - 10~11 - - - -
                            先端爪径(mm) 2.9 2.9 - - - 1.2 - - 1.2 - - - -
                            先端爪交換機能 あり あり あり - あり なし あり あり あり - なし なし -

                            スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました