(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクターカート 万能カート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NBKD
スーパーエレクターカート 万能カート スーパーエレクターカート バンノウカート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,625円 50,347円
税込単価
65,588円 55,382円

その可動性が強い味方。【特長】・スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    万能カート
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    Pタイプ
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

NBKD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBKD

758
613
1072
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

59,625円

50,347

( 55,382円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

その可動性が強い味方。
【特長】
・スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造。耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します
・棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です
・棚板は抗菌クリアコーティング仕上げ
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス製
・小回りが利き、作業効率が向上
・棚板の増減が可能。オリジナルカートが作れます
・棚板:430ソリッドエレクターシェルフ、スーパーエレクターシェルフ
・ポール:Pタイプ
・テーパー固定方式
・ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です
・バックレッジ/サイドレッジ:棚の背面や側面に差し込み、物品の落下を防止します
・サイドハンドル:カートのハンドルとして、またサイドの物掛けとしても便利です
・トップハンドル:カートやワゴンのハンドルに最適です
・ティルトサイドハンドル:サイドハンドルとトップハンドルの長所を併せ持つ、使いやすいハンドルです
・キャスター(エラストマー車)。静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーエレクターカート 万能カートの型番NBKDのページです。
型番NBKDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクターカート 万能カート

スーパーエレクターカート 万能カート

    スーパーエレクターカート UTSカート

    スーパーエレクターカート UTSカート

      スーパーエレクターカート UTTカート2

      スーパーエレクターカート UTTカート2

        スーパーエレクターカート UTTカート1

        スーパーエレクターカート UTTカート1

          サイドアップエレクターカート UTTカート1

          サイドアップエレクターカート UTTカート1

            スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

            スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

              サイドアップエレクターカート 万能カート

              サイドアップエレクターカート 万能カート

                ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

                ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

                  サイドアップエレクターカート UTTカート2

                  サイドアップエレクターカート UTTカート2

                    サイドアップエレクターカート ミニカート

                    サイドアップエレクターカート ミニカート

                      サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

                      サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

                        スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

                        スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

                          ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                          ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 48,027円 59,584円 58,672円 52,820円 51,663円 44,668円 48,488円 144,375円 57,900円 44,153円 38,796円 41,854円 136,297円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ 万能カート UTSカート UTTカート2型 UTTカート1型 UTTカート1型 ワーキングカート2型 万能カート UTSカート UTTカート2型 ミニカート ワーキングカート1型 ワーキングカート1型 UTTカート2型
                            段数(段) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
                            仕様棚板 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ - 430ソリッドエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ - 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ

                            スーパーエレクターカート 万能カートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NBKASLS
                            NBKBSL
                            NBKBSLS
                            NBKDS
                            NBKDSL
                            NBKDSLS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様キャスター 内容量

                            48,027円

                            ( 52,830円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            880460946φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            56,325円

                            ( 61,958円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10324601054φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            50,544円

                            ( 55,598円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1032460946φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            53,627円

                            ( 58,990円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            758613963φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            61,993円

                            ( 68,192円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            8806131054φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            58,539円

                            ( 64,393円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            880613946φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました