(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,668円 ~ 75,300円
税込価格
49,135円 ~ 82,830円

可動性+安心。物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。【特長】・スーパーエレクター...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    ワーキングカート2型
  • 段数(段):
    3

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様棚板
仕様棚板調整ピッチ(mm)
仕様キャスター
材質
ポール
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
759
461
923
-
-
-
-
-
-

1個

53,237( 58,561円 )

8日目

759
461
815
-
-
-
-
-
-

1個

52,435( 57,679円 )

8日目

911
461
923
-
-
-
-
-
-

1個

61,993( 68,192円 )

8日目

911
461
815
-
-
-
-
-
-

1個

55,384( 60,922円 )

8日目

1213
461
923
-
-
-
-
-
-

1個

69,787( 76,766円 )

8日目

1213
461
815
-
-
-
-
-
-

1個

59,925( 65,918円 )

8日目

759
614
923
-
-
-
-
-
-

1個

59,475( 65,423円 )

8日目

759
614
815
-
-
-
-
-
-

1個

57,377( 63,115円 )

8日目

911
614
923
-
-
-
-
-
-

1個

66,075( 72,683円 )

8日目

911
614
815
-
-
-
-
-
-

1個

61,125( 67,238円 )

8日目

1213
614
923
-
-
-
-
-
-

1個

75,300( 82,830円 )

8日目

1213
614
815
-
-
-
-
-
-

1個

70,350( 77,385円 )

8日目

606
461
923
-
-
-
-
-
-

1個

49,282( 54,210円 )

8日目

606
461
815
430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
25.4mm ピッチ
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
ステンレス
Pタイプ
1台

1個

44,668( 49,135円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可動性+安心。物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。
【特長】
・スーパーエレクター、カートに、さらに安心をプラス。
・棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立。
・搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
・棚板四方に25mm高レッジ加工。
・搬送時の収納物落下を防止。
・レッジを買い足す必要がなく経済的です。
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
・耐食性に優れています。
・棚板の増減が可能。オリジナル、カートが作れます。
・打ち込み式キャスター。
・棚板:430ソリッドエレクターシェルフ
・サイドアップエレクターシェルフ
・ポール:Pタイプ
・テーパー固定方式
・ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。
・重量がかかるほど強度がアップします。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。
・収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・キャスター(エラストマー車)
・静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに。
・ティルトサイドハンドル:サイドハンドルとトップハンドルの長所を併せ持つ、使いやすいハンドルです。
・サイドハンドル:カートのハンドルとして、またサイドの物掛けとしても便利です。
・トップハンドル:カートやワゴンのハンドルに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

    スーパーエレクターカート UTTカート1

    スーパーエレクターカート UTTカート1

      スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

      スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

        ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

        ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

          ステンレスワーキングカート 2型

          ステンレスワーキングカート 2型

            スーパーエレクターカート UTTカート2

            スーパーエレクターカート UTTカート2

              サイドアップエレクターカート ミニカート

              サイドアップエレクターカート ミニカート

                スーパーエレクターカート UTSカート

                スーパーエレクターカート UTSカート

                  サイドアップエレクターカート UTTカート2

                  サイドアップエレクターカート UTTカート2

                    サイドアップエレクターカート UTTカート1

                    サイドアップエレクターカート UTTカート1

                      ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                      ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                        ステンレスエレクターカート ミニカート

                        ステンレスエレクターカート ミニカート

                          スーパーエレクターカート 万能カート

                          スーパーエレクターカート 万能カート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 44,668円 52,820円 41,854円 74,100円 129,567円 58,672円 44,153円 59,584円 57,900円 51,663円 100,168円 61,950円 48,027円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ ワーキングカート2型 UTTカート1型 ワーキングカート1型 ワーキングカート2型 ワーキングカート2型 UTTカート2型 ミニカート UTSカート UTTカート2型 UTTカート1型 ミニカート ミニカート 万能カート
                            段数(段) 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            スーパーエレクターカート ワーキングカート2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました