(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドアップエレクターカート UTTカート2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUTT0U2S
サイドアップエレクターカート UTTカート2 サイドアップエレクターカート UTTカート2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,900円
税込単価
63,690円

可動性+安心。物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。【特長】・スーパーエレクター...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    UTTカート2型
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    Pタイプ
  • 内容量:
    1台

型番

NUTT0U2S 解除

Loading...

商品情報を表示

NUTT0U2S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUTT0U2S

606
461
963
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台

1個

57,900( 63,690円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可動性+安心。物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。
【特長】
・スーパーエレクター、カートに、さらに安心をプラス。
・棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立。
・搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
・棚板四方に25mm高レッジ加工。
・搬送時の収納物落下を防止。
・レッジを買い足す必要がなく経済的です。
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
・耐食性に優れています。
・棚板の増減が可能。オリジナル、カートが作れます。
・打ち込み式キャスター。
・棚板:430ソリッドエレクターシェルフ
・サイドアップエレクターシェルフ
・ポール:Pタイプ
・テーパー固定方式
・ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。
・重量がかかるほど強度がアップします。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。
・収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・キャスター(エラストマー車)
・静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに。
・ティルトサイドハンドル:サイドハンドルとトップハンドルの長所を併せ持つ、使いやすいハンドルです。
・サイドハンドル:カートのハンドルとして、またサイドの物掛けとしても便利です。
・トップハンドル:カートやワゴンのハンドルに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイドアップエレクターカート UTTカート2の型番NUTT0U2Sのページです。
型番NUTT0U2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドアップエレクターカート UTTカート2

サイドアップエレクターカート UTTカート2

    サイドアップエレクターカート UTTカート1

    サイドアップエレクターカート UTTカート1

      スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

      スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

        サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

        サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

          サイドアップエレクターカート ミニカート

          サイドアップエレクターカート ミニカート

            スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

            スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

              サイドアップエレクターカート 万能カート

              サイドアップエレクターカート 万能カート

                スーパーエレクターカート 万能カート

                スーパーエレクターカート 万能カート

                  スーパーエレクターカート UTSカート

                  スーパーエレクターカート UTSカート

                    スーパーエレクターカート UTTカート1

                    スーパーエレクターカート UTTカート1

                      スーパーエレクターカート UTTカート2

                      スーパーエレクターカート UTTカート2

                        ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                        ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                          ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                          ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 57,900円 51,663円 41,854円 38,796円 44,153円 44,668円 48,488円 48,027円 59,584円 52,820円 58,672円 136,297円 100,168円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ UTTカート2型 UTTカート1型 ワーキングカート1型 ワーキングカート1型 ミニカート ワーキングカート2型 万能カート 万能カート UTSカート UTTカート1型 UTTカート2型 UTTカート2型 ミニカート
                            段数(段) 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                            仕様棚板 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ - 430ソリッドエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ - 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ

                            サイドアップエレクターカート UTTカート2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NUTT0U2
                            NUTT1U2
                            NUTT1U2S
                            NUTT2U2
                            NUTT2U2S
                            NUTT3U2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様キャスター 内容量

                            62,850円

                            ( 69,135円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            6064611072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            69,075円

                            ( 75,983円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7594611072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            64,125円

                            ( 70,538円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            759461963φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            73,125円

                            ( 80,438円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            9114611072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            74,038円

                            ( 81,442円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            911461963φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            75,825円

                            ( 83,408円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7596141072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました