(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクターカート UTTカート1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUTT0
スーパーエレクターカート UTTカート1 スーパーエレクターカート UTTカート1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,596円
税込単価
64,456円

その可動性が強い味方。構成自在のワーキングカート。【特長】・スーパーエレクター...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    UTTカート1型
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    Pタイプ
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

NUTT0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUTT0

606
461
1072
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

58,596( 64,456円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

その可動性が強い味方。構成自在のワーキングカート。
【特長】
・スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造
・耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します
・棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です
・棚板は抗菌クリアコーティング仕上げ
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス製
・小回りが利き、作業効率が向上
・棚板の増減が可能。オリジナルカートが作れます
・形状、組み立て方法など基本的特長はエレクターシェルフ(スーパータイプ)、430ソリッドエレクターと同様
・打ち込み式キャスター
・棚板は304ソリッドエレクターシェルフ1枚とステンレスエレクター・シェルフ2枚の組み合わせで構成されています
・ポール:Pタイプ
・テーパー固定方式
・ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします棚板高さ調整
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です
・バックレッジ/サイドレッジ:棚の背面や側面に差し込み、物品の落下を防止します
・サイドハンドル:カートのハンドルとして、またサイドの物掛けとしても便利です
・トップハンドル:カートやワゴンのハンドルに最適です
・ティルトサイドハンドル:サイドハンドルとトップハンドルの長所を併せ持つ、使いやすいハンドルです
・キャスター(エラストマー車)。静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーエレクターカート UTTカート1の型番NUTT0のページです。
型番NUTT0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクターカート UTTカート1

スーパーエレクターカート UTTカート1

    スーパーエレクターカート 万能カート

    スーパーエレクターカート 万能カート

      スーパーエレクターカート UTTカート2

      スーパーエレクターカート UTTカート2

        スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

        スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

          サイドアップエレクターカート UTTカート1

          サイドアップエレクターカート UTTカート1

            ステンレスエレクターカート UTTカート1型

            ステンレスエレクターカート UTTカート1型

              ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

              ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                サイドアップエレクターカート UTTカート2

                サイドアップエレクターカート UTTカート2

                  サイドアップエレクターカート 万能カート

                  サイドアップエレクターカート 万能カート

                    ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

                    ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

                      ステンレスワーキングカート 2型

                      ステンレスワーキングカート 2型

                        ステンレスエレクターカート オールステン 万能カート

                        ステンレスエレクターカート オールステン 万能カート

                          ステンレスエレクターカート 万能カート

                          ステンレスエレクターカート 万能カート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 52,820円 48,027円 58,672円 44,668円 51,663円 80,625円 124,182円 57,900円 48,488円 74,100円 129,567円 115,837円 69,060円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ UTTカート1型 万能カート UTTカート2型 ワーキングカート2型 UTTカート1型 UTTカート1型 UTTカート1型 UTTカート2型 万能カート ワーキングカート2型 ワーキングカート2型 万能カート 万能カート
                            段数(段) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                            仕様棚板 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ - 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ - 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ

                            スーパーエレクターカート UTTカート1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NUTT0S
                            NUTT0SL
                            NUTT0SLS
                            NUTT1
                            NUTT1S
                            NUTT1SL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様キャスター 内容量

                            53,580円

                            ( 58,938円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            606461963φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            57,836円

                            ( 63,620円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7284611054φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            52,820円

                            ( 58,102円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            728461946φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            62,548円

                            ( 68,803円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7594611072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            57,532円

                            ( 63,285円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            759461963φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            61,788円

                            ( 67,967円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            8814611054φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました