(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクターカート UTSカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUTS0
スーパーエレクターカート UTSカート スーパーエレクターカート UTSカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,600円
税込単価
71,060円

その可動性が強い味方。構成自在のワーキングカート。【特長】・スーパーエレクター...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    UTSカート
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    Pタイプ
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

NUTS0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUTS0

686
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

64,600( 71,060円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

その可動性が強い味方。構成自在のワーキングカート。
【特長】
・スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造。耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します
・棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です
・棚板は抗菌クリアコーティング仕上げ
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス製
・小回りが利き、作業効率が向上
・棚板の増減が可能。オリジナルカートが作れます
・形状、組み立て方法など基本的特長はエレクターシェルフ(スーパータイプ)、430ソリッドエレクターと同様。打ち込み式キャスター
・棚板、430ソリッドエレクターシェルフ
・スーパーエレクターシェルフ
・ポール:Pタイプ
・テーパー固定方式:ボルト、ナット不要の簡単な組み立て
・重量がかかるほど強度がアップします棚板高さ調整
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です
・バックレッジ/サイドレッジ:棚の背面や側面に差し込み、物品の落下を防止します
・サイドハンドル:カートのハンドルとして、またサイドの物掛けとしても便利です
・トップハンドル:カートやワゴンのハンドルに最適です
・ティルトサイドハンドル:サイドハンドルとトップハンドルの長所を併せ持つ、使いやすいハンドルです
・キャスター(エラストマー車)。静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーエレクターカート UTSカートの型番NUTS0のページです。
型番NUTS0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクターカート UTSカート

スーパーエレクターカート UTSカート

    ステンレスエレクターカート UTSカート

    ステンレスエレクターカート UTSカート

      ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

      ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

        スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

        スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

          スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

          スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

            ステンレスワーキングカート 2型

            ステンレスワーキングカート 2型

              ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

              ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

                サイドアップエレクターカート UTTカート2

                サイドアップエレクターカート UTTカート2

                  スーパーエレクターカート UTTカート2

                  スーパーエレクターカート UTTカート2

                    サイドアップエレクターカート ミニカート

                    サイドアップエレクターカート ミニカート

                      ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                      ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                        ステンレスエレクターカート ミニカート

                        ステンレスエレクターカート ミニカート

                          ステンレスワーキングカート 1型

                          ステンレスワーキングカート 1型

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 59,584円 98,707円 144,375円 44,668円 41,854円 129,567円 74,100円 57,900円 58,672円 44,153円 100,168円 61,950円 102,982円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ UTSカート UTSカート UTSカート ワーキングカート2型 ワーキングカート1型 ワーキングカート2型 ワーキングカート2型 UTTカート2型 UTTカート2型 ミニカート ミニカート ミニカート ワーキングカート1型
                            段数(段) 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
                            仕様棚板 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ - 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ - 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ

                            スーパーエレクターカート UTSカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NUTS0S
                            NUTS0SL
                            NUTS0SLS
                            NUTS1SL
                            NUTS1SLS
                            NUTS2SL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様キャスター 内容量

                            59,584円

                            ( 65,542円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            686461815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            68,020円

                            ( 74,822円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7284611054φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            63,004円

                            ( 69,304円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            728461946φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            76,684円

                            ( 84,352円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            8814611054φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            71,668円

                            ( 78,835円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            881461946φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            81,472円

                            ( 89,619円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10334611054φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました