(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSWT2MS
ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型 ステンレスエレクターカート ワーキングカート2ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,100円
税込単価
81,510円

クリーンな環境での作業性をアップ。【特長】・錆に強い、ステンレス製カート。・耐...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    ワーキングカート2型
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    PSタイプ
  • 内容量:
    1台

型番

NSWT2MS 解除

Loading...

商品情報を表示

NSWT2MS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSWT2MS

606
461
815
φ100 4輪自在エラストマー車
1台

1個

74,100( 81,510円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンな環境での作業性をアップ。
【特長】
・錆に強い、ステンレス製カート。
・耐錆性、耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。
・衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型の型番NSWT2MSのページです。
型番NSWT2MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

    ステンレスワーキングカート 2型

    ステンレスワーキングカート 2型

      ステンレスエレクターカート ワーキングカート1型

      ステンレスエレクターカート ワーキングカート1型

        ステンレスワーキングカート 1型

        ステンレスワーキングカート 1型

          ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

          ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

            ステンレスエレクターカート ミニカート

            ステンレスエレクターカート ミニカート

              スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

              スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

                ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                  ステンレスエレクターカート UTTカート1型

                  ステンレスエレクターカート UTTカート1型

                    ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                    ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                      ステンレスエレクターカート UTTカート2型

                      ステンレスエレクターカート UTTカート2型

                        サイドアップエレクターカート ミニカート

                        サイドアップエレクターカート ミニカート

                          スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

                          スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 74,100円 129,567円 61,636円 102,982円 100,168円 61,950円 41,854円 124,182円 80,625円 136,297円 91,800円 44,153円 44,668円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ ワーキングカート2型 ワーキングカート2型 ワーキングカート1型 ワーキングカート1型 ミニカート ミニカート ワーキングカート1型 UTTカート1型 UTTカート1型 UTTカート2型 UTTカート2型 ミニカート ワーキングカート2型
                            段数(段) 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
                            仕様棚板 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ -
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ -

                            ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSWT2A
                            NSWT2B
                            NSWT2C
                            NSWT2D
                            NSWT2E
                            NSWT2F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様キャスター 内容量

                            85,424円

                            ( 93,966円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            759461923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            92,188円

                            ( 101,407円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            911461923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            105,000円

                            ( 115,500円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1213461923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            98,876円

                            ( 108,764円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            759614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            112,219円

                            ( 123,441円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            911614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            129,675円

                            ( 142,643円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1213614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました