(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスエレクターカート 万能カート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSBKB
ステンレスエレクターカート 万能カート ステンレスエレクターカート バンノウカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,351円
税込単価
97,186円

クリーンな環境での作業性をアップ。【特長】・錆に強い、ステンレス製カート。・耐...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    万能カート
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    PSタイプ
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

NSBKB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSBKB

910
460
1072
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

88,351( 97,186円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンな環境での作業性をアップ。
【特長】
・錆に強い、ステンレス製カート。
・耐錆性、耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。
・衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスエレクターカート 万能カートの型番NSBKBのページです。
型番NSBKBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスエレクターカート 万能カート

ステンレスエレクターカート 万能カート

    ステンレスエレクターカート UTSカート

    ステンレスエレクターカート UTSカート

      ステンレスエレクターカート ミニカート

      ステンレスエレクターカート ミニカート

        ステンレスエレクターカート UTTカート1型

        ステンレスエレクターカート UTTカート1型

          ステンレスエレクターカート ワーキングカート1型

          ステンレスエレクターカート ワーキングカート1型

            ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

            ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

              ステンレスエレクターカート UTTカート2型

              ステンレスエレクターカート UTTカート2型

                ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                  ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                  ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                    ステンレスワーキングカート 1型

                    ステンレスワーキングカート 1型

                      ステンレスワーキングカート 2型

                      ステンレスワーキングカート 2型

                        ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                        ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                          ステンレスエレクターカート オールステン 万能カート

                          ステンレスエレクターカート オールステン 万能カート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 69,060円 98,707円 61,950円 80,625円 61,636円 74,100円 91,800円 124,182円 136,297円 102,982円 129,567円 100,168円 115,837円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   8日目   4日目   4日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ 万能カート UTSカート ミニカート UTTカート1型 ワーキングカート1型 ワーキングカート2型 UTTカート2型 UTTカート1型 UTTカート2型 ワーキングカート1型 ワーキングカート2型 ミニカート 万能カート
                            段数(段) 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
                            仕様棚板 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ

                            ステンレスエレクターカート 万能カートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSBKA
                            NSBKC
                            NSBKD
                            NSBKE
                            NSBKF
                            NSBKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様キャスター 内容量

                            81,375円

                            ( 89,513円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7584601072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            94,591円

                            ( 104,050円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10624601072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            97,160円

                            ( 106,876円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7586131072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            109,212円

                            ( 120,133円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            9106131072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            117,092円

                            ( 128,801円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10626131072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            74,400円

                            ( 81,840円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            6054601072φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました