(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワーキングカート 1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2SWT1A
ステンレスワーキングカート 1型 ステンレスワーキングカート 1ガタ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
123,173円 109,488円
税込単価
135,490円 120,437円

クリーンな環境での作業性をアップ。【特長】・錆に強い、ステンレス製カート。・耐...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    ワーキングカート1型
  • 段数(段):
    2
  • 仕様棚板:
    304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    PSタイプ
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

2SWT1A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2SWT1A

759
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

123,173円

109,488

( 120,437円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンな環境での作業性をアップ。
【特長】
・錆に強い、ステンレス製カート。
・耐錆性、耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。
・衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。
・棚板もポールもSUS304(18ー8)ステンレス製。耐食性に優れています。
・小回りが利き、作業効率が向上。
・棚板の増減が可能。オリジナルカートが作れます。
・打ち込み式キャスター。
・ステンレスエレクターシェルフ
・テーパー固定方式:ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・バックレッジ/サイドレッジ:棚の背面や側面に差し込み、物品の落下を防止します。
・サイドハンドル:カートのハンドルとして、またサイドの物掛けとしても便利です。
・トップハンドル:カートやワゴンのハンドルに最適です。
・ティルトサイドハンドル:サイドハンドルとトップハンドルの長所を併せ持つ、使いやすいハンドルです。
・キャスター(エラストマー車)
・静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワーキングカート 1型の型番2SWT1Aのページです。
型番2SWT1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワーキングカート 1型

ステンレスワーキングカート 1型

    スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

    スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

      ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

      ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

        ステンレスワーキングカート 2型

        ステンレスワーキングカート 2型

          ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

          ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

            ステンレスエレクターカート ミニカート

            ステンレスエレクターカート ミニカート

              ステンレスエレクターカート 万能カート

              ステンレスエレクターカート 万能カート

                ステンレスエレクターカート オールステン 万能カート

                ステンレスエレクターカート オールステン 万能カート

                  サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

                  サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

                    ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                    ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                      ステンレスエレクターカート UTTカート1型

                      ステンレスエレクターカート UTTカート1型

                        ステンレスエレクターカート UTSカート

                        ステンレスエレクターカート UTSカート

                          ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

                          ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 102,982円 41,854円 74,100円 129,567円 100,168円 61,950円 69,060円 115,837円 38,796円 124,182円 80,625円 98,707円 144,375円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ ワーキングカート1型 ワーキングカート1型 ワーキングカート2型 ワーキングカート2型 ミニカート ミニカート 万能カート 万能カート ワーキングカート1型 UTTカート1型 UTTカート1型 UTSカート UTSカート
                            段数(段) 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
                            仕様棚板 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ

                            ステンレスワーキングカート 1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2SWT1AS
                            2SWT1BS
                            2SWT1C
                            2SWT1D
                            2SWT1E
                            2SWT1F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様キャスター 内容量

                            102,982円

                            ( 113,280円 )
                            1個 -

                            8日目

                            759461815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            107,356円

                            ( 118,092円 )
                            1個 -

                            8日目

                            911461815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            135,961円

                            ( 149,557円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1213461923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            130,914円

                            ( 144,005円 )
                            1個 -

                            8日目

                            759614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            135,961円

                            ( 149,557円 )
                            1個 -

                            8日目

                            911614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            146,731円

                            ( 161,404円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1213614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました