(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2SUTS2
ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート ステンレスセイワゴン

通常単価(税別)
170,625円
税込単価
187,688円

クリーンな環境での作業性をアップ。【特長】・錆に強い、ステンレス製カート。・耐...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    UTSカート
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    PSタイプ
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

2SUTS2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2SUTS2

991
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

170,625( 187,688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンな環境での作業性をアップ。
【特長】
・錆に強い、ステンレス製カート。
・耐錆性、耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。
・衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。
・棚板もポールもSUS304(18ー8)ステンレス製。耐食性に優れています。
・小回りが利き、作業効率が向上。
・棚板の増減が可能。オリジナルカートが作れます。
・打ち込み式キャスター。
・ステンレスエレクターシェルフ
・テーパー固定方式:ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・バックレッジ/サイドレッジ:棚の背面や側面に差し込み、物品の落下を防止します。
・サイドハンドル:カートのハンドルとして、またサイドの物掛けとしても便利です。
・トップハンドル:カートやワゴンのハンドルに最適です。
・ティルトサイドハンドル:サイドハンドルとトップハンドルの長所を併せ持つ、使いやすいハンドルです。
・キャスター(エラストマー車)
・静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカートの型番2SUTS2のページです。
型番2SUTS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

    ステンレスエレクターカート オールステン 万能カート

    ステンレスエレクターカート オールステン 万能カート

      ステンレスワーキングカート 2型

      ステンレスワーキングカート 2型

        ステンレスワーキングカート 1型

        ステンレスワーキングカート 1型

          ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

          ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

            ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

            ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

              ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

              ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ ミニカート

                スーパーエレクターカート 万能カート

                スーパーエレクターカート 万能カート

                  スーパーエレクターカート UTTカート1

                  スーパーエレクターカート UTTカート1

                    サイドアップエレクターカート 万能カート

                    サイドアップエレクターカート 万能カート

                      スーパーエレクターカート UTSカート

                      スーパーエレクターカート UTSカート

                        スーパーエレクターカート UTTカート2

                        スーパーエレクターカート UTTカート2

                          スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

                          スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 144,375円 115,837円 129,567円 102,982円 136,297円 124,182円 100,168円 48,027円 52,820円 48,488円 59,584円 58,672円 44,668円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ UTSカート 万能カート ワーキングカート2型 ワーキングカート1型 UTTカート2型 UTTカート1型 ミニカート 万能カート UTTカート1型 万能カート UTSカート UTTカート2型 ワーキングカート2型
                            段数(段) 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                            仕様棚板 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ -
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ -

                            ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2SUTS1
                            2SUTS1S
                            2SUTS2S
                            2SUTS3
                            2SUTS3S
                            2SUTS4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様キャスター 内容量

                            164,567円

                            ( 181,024円 )
                            1個 -

                            4日目

                            839461923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            144,375円

                            ( 158,813円 )
                            1個 -

                            4日目

                            839461815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            150,433円

                            ( 165,476円 )
                            1個 -

                            4日目

                            991461815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            172,982円

                            ( 190,280円 )
                            1個 -

                            4日目

                            839614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            152,789円

                            ( 168,068円 )
                            1個 -

                            4日目

                            839614815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

                            179,039円

                            ( 196,943円 )
                            1個 -

                            4日目

                            991614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました