(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T2MN6WA
ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみ ポカヨケトルクレンチ(ホンタイノミ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,781円
税込単価
23,959円

【特長】・ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ) TMNW ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • ポカヨケ機能:
    装着可能
  • 設定方式:
    プリセット
  • 付属品:
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書 各1
  • 仕様:
    ラチェット式、歯数:20

型番

T2MN6WA 解除

Loading...

 
商品仕様を表示

T2MN6WA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
商品コード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T2MN6WA

1~6
0.1
222
6.35mm(1/4inch)
T2MN6WA
4953488414868

1個

21,781( 23,959円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ) TMNW の本体のみ(送信機別売り)仕様です。
・主に工場の生産ラインにおいて、作業者のうっかりミス(ポカミス)が発生しても不良を防止できる仕組みのことです。
・ボルト・ナットの締付け作業において、多いポカミスである"締め忘れ"を防止するためのトルクレンチです。
・無線通信です。
・2.4GHz帯の無線通信により、約10mの通信ができます。
・送信機は、入手性の高いコイン電池(CR2032)を使用します。
・省電力のため、約30万ショットの使用が可能です。
・リレー出力端子搭載です。
・リレー端子(1a接点)を4ポート搭載します。
・受信機1台で、最大4台までリレー出力することが可能です。
・RS232Cシリアル通信ポート搭載です。
・受信機のRS232C出力により締付け完了信号をデータ出力します。
・PCやPLC(シーケンサー)で、送信機ID番号ごとのデータ保管・管理をすることができます。
・LED・ブザー搭載です。
・送信機から完了信号を正常に受信すると、受信機はLEDとブザーでお知らせします。
・ブザー音は大小切替できます。
・ダブルカウント防止機能です。
・送信機からの信号を連続受信しても、受信機が出力処理しない間隔を設定できます。
・通信モード切替機能です。
・切替スイッチで2種類の通信モードをお選びいただけます。
・通信モードを切り替えることで、送信機の最大接続数と受信機のリレー出力台数が切り替わります。
・1:1通信モードです。
・受信機のリレー出力端子1ポートに送信機1台を割り当てて使用する通信モードです。
・1:N通信モードです。
・受信機のリレー出力端子1ポートに送信機1台を割り当てて使用する通信モードです。
・送信機1台ずつの動作が各ポート毎に出力されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみの型番T2MN6WAのページです。
型番T2MN6WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみ

ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみ

    ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

    ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

      TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

      TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

          差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

          差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

            TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

            TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

                  シグナル式トルクレンチ PHL

                  シグナル式トルクレンチ PHL

                    TCSK 有線式トルクレンチ N-QSPK-SWPM形

                    TCSK 有線式トルクレンチ N-QSPK-SWPM形

                      Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ

                      Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ

                        CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                        CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                          メーカー TONE TONE 中村製作所 TONE TONE 中村製作所 TONE TONE 東日製作所 中村製作所 スエカゲツール 東日製作所
                          通常価格 21,781円 31,581円 27,606円 12,771円 24,651円 26,459円 43,461円 16,216円 57,313円 - 27,111円 20,024円
                          通常出荷日 5日目   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   2日目~   当日出荷可能 8日目~   3日目   6日目   2日目  
                          ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 特殊 ラチェット式 ラチェット式 交換式
                          負荷方向 -
                          精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±5% ±3% - ±3%
                          ポカヨケ機能 装着可能 - - -
                          設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット - プリセット プリセット

                          ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          T2MN13WA
                          T3MN100WA
                          T3MN20WA
                          T3MN50WA
                          T4MN100WA
                          T4MN140WA
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トルク調整範囲
                          (N・m)
                          最小目盛
                          (N・m)
                          全長
                          (mm)
                          差込角 商品コード JANコード

                          22,612円

                          ( 24,873円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          3~130.22536.35mm(1/4inch)T2MN13WA4953488414875

                          25,306円

                          ( 27,837円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          20~10013879.5mm(3/8inch)T3MN100WA4953488414912

                          22,612円

                          ( 24,873円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          4~200.22539.5mm(3/8inch)T3MN20WA4953488414882

                          24,487円

                          ( 26,936円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          10~500.53089.5mm(3/8inch)T3MN50WA4953488414899

                          25,306円

                          ( 27,837円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          20~100138712.7mm(1/2inch)T4MN100WA4953488414929

                          29,812円

                          ( 32,793円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          30~140145012.7mm(1/2inch)T4MN140WA4953488414936

                          プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました