(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T2MN13W
ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ) ポカヨケトルクレンチ(ムセンツウシン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,581円
税込単価
34,739円

【特長】・本体と送信機がセットされた仕様です。・主に工場の生産ラインにおいて、...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • 付属品:
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書 各1、送信機 TRNS
  • 仕様:
    ラチェット式、歯数:20

(i)ご注意

  • 商品画像は「T3MN20W」となります。「RCVR」(受信機)は別売りの為、別途ご購入ください。

型番

T2MN13W 解除

Loading...

デジタル表示部分

「RCVR(受信機)」(オプション)※別売り品です


 
商品仕様を表示

T2MN13W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
商品コード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T2MN13W

3~13
0.2
253
6.35mm(1/4inch)
T2MN13W
4953488405415

1個

31,581( 34,739円 )

51日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体と送信機がセットされた仕様です。
・主に工場の生産ラインにおいて、作業者のうっかりミス(ポカミス)が発生しても不良を防止できる仕組みのことです。
・ボルト・ナットの締付け作業において、多いポカミスである"締め忘れ"を防止するためのトルクレンチです。
・無線通信です。
・2.4GHz帯の無線通信により、約10mの通信ができます。
・送信機は、入手性の高いコイン電池(CR2032)を使用します。
・省電力のため、約30万ショットの使用が可能です。
・リレー出力端子搭載です。
・リレー端子(1a接点)を4ポート搭載します。
・受信機1台で、最大4台までリレー出力することが可能です。
・RS232Cシリアル通信ポート搭載です。
・受信機のRS232C出力により締付け完了信号をデータ出力します。
・PCやPLC(シーケンサー)で、送信機ID番号ごとのデータ保管・管理をすることができます。
・LED・ブザー搭載です。
・送信機から完了信号を正常に受信すると、受信機はLEDとブザーでお知らせします。
・ブザー音は大小切替できます。
・ダブルカウント防止機能です。
・送信機からの信号を連続受信しても、受信機が出力処理しない間隔を設定できます。
・通信モード切替機能です。
・切替スイッチで2種類の通信モードをお選びいただけます。
・通信モードを切り替えることで、送信機の最大接続数と受信機のリレー出力台数が切り替わります。
・1:1通信モードです。
・受信機のリレー出力端子1ポートに送信機1台を割り当てて使用する通信モードです。
・1:N通信モードです。
・受信機のリレー出力端子1ポートに送信機1台を割り当てて使用する通信モードです。
・送信機1台ずつの動作が各ポート毎に出力されます。

(i)ご注意

  • 商品画像は「T3MN20W」となります。「RCVR」(受信機)は別売りの為、別途ご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)の型番T2MN13Wのページです。
型番T2MN13Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

    ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみ

    ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみ

      TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

      TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

          差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

          差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

              TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

              TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

                  プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                  プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                    TCSK 有線式トルクレンチ N-QSPK-SWPM形

                    TCSK 有線式トルクレンチ N-QSPK-SWPM形

                      CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                      CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                        60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

                        60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

                          シグナル式トルクレンチ PHL

                          シグナル式トルクレンチ PHL

                            メーカー TONE TONE 中村製作所 TONE TONE TONE 中村製作所 TONE TONE 中村製作所 東日製作所 エスコ 東日製作所
                            通常価格 31,581円 21,781円 27,606円 12,771円 24,651円 43,461円 26,459円 16,216円 48,615円 - 20,024円 15,160円 57,313円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   2日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   2日目   2日目   8日目~  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 特殊
                            負荷方向 左右 -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% - ±5%
                            ポカヨケ機能 装着可能 - - -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット - プリセット プリセット プリセット

                            ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T2MN6W
                            T3MN100W
                            T3MN20W
                            T3MN50W
                            T4MN100W
                            T4MN140W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トルク調整範囲
                            (N・m)
                            最小目盛
                            (N・m)
                            全長
                            (mm)
                            差込角 商品コード JANコード

                            31,581円

                            ( 34,739円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1~60.12226.35mm(1/4inch)T2MN6W4953488405408

                            36,273円

                            ( 39,900円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20~10013879.5mm(3/8inch)T3MN100W4953488405453

                            31,581円

                            ( 34,739円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4~200.22539.5mm(3/8inch)T3MN20W4953488405422

                            35,511円

                            ( 39,062円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10~500.53089.5mm(3/8inch)T3MN50W4953488405439

                            35,449円

                            ( 38,994円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20~100138712.7mm(1/2inch)T4MN100W4953488405460

                            40,465円

                            ( 44,512円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            30~140145012.7mm(1/2inch)T4MN140W4953488405477

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました