(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T8D13
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式) プレセットガタトルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,761円
税込単価
15,137円

【特長】・差替ヘッドを装着して使用する締付け専用トルクレンチです。・使用目的に...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • ヘッド交換機能有無:

Loading...

製品特長・仕様

規格表

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式) 規格表

※本トルクレンチに差替ヘッドは付属しません。
※本製品は、特許・意匠登録済みです。
※ 8DRSQ~22DRSQを使用の際は、トルク精度(±4%)となります。

  • N・m 仕様
  • トルク精度(±3%)
  • 付属品:校正証明書(トレーサビリティ体系図付)×1、取扱説明書×1、樹脂ケース×1

特許・証明書情報

校正証明書の有効期限
1.未使用の場合:校正証明書の校正日より3年までとします。
2.校正証明書の校正日より3年未満で使用を開始された場合:使用開始より1年間もしくは、締付回数10万回までとします。

外形図

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式) 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 高所作業では必ず落下防止の処置をしてください。
  • 通電中の作業はしないでください。
  • トルクレンチは右回転(時計回り)でご使用ください。
  • アダプター(トルクレンチの角ドライブより小さいタイプ)を使用しないでください。アダプターの角ドライブが破損し、けがの原因になります。
  • エクステンションバーを使用しないでください。エクステンションバーの破損、トルクの変動の原因になります。
  • 長期間放置したトルクレンチは、トルク値が変動する場合があります。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 「締付けトルク」と「ねじの締付け力」との関係は、ねじの状態や構造、摩擦係数などによって異なります。
    必ず対象物の作業指示書や注意書をよく読んで正しい作業をしてください。(図1)
  • トルクレンチのトルク能力範囲を超えて使用すると故障します。場合によっては破損し、ケガをすることもあります。
  • 握り部にパイプを継ぎ足して使用しないでください。正しいトルクがでなく、場合によっては破損し、ケガをすることもあります。(図2)
  • トルクレンチは力を加える位置(握る位置)と方向によってその値が狂うことがあります。(図3)
  • 精密に調整されていますが、衝撃を与えたり分解すると精度が狂います。また高温多湿、水中、ほこりの多い場所などでの使用や保管をしないでください。
  • トルクレンチを使用するときは、弾みをつけたり、体重をかけたり、足で踏みつけないでください。(図4)
        
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式) 関連画像1
 
商品仕様を表示

T8D13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
商品コード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T8D13

3~13
0.2
233
φ8mm
T8D13
4953488386790

1個

13,761( 15,137円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差替ヘッドを装着して使用する締付け専用トルクレンチです。
・使用目的にあわせて差替ヘッドを交換できるため、あらゆる作業環境で活躍します。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)の型番T8D13のページです。
型番T8D13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

    差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

    差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

              ホイルナット用トルクレンチ

              ホイルナット用トルクレンチ

                プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                  プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                  プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                    シグナル式トルクレンチ PQL

                    シグナル式トルクレンチ PQL

                      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

                      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

                        プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                        プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                          プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                          プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE 東日製作所 TONE 日平機器 TONE
                            通常価格 12,771円 24,651円 43,461円 16,216円 18,899円 22,899円 19,701円 17,899円 48,615円 29,439円 25,977円 14,617円 49,401円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            ヘッドタイプ 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            負荷方向 左右 左右
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±4% ±3%
                            ポカヨケ機能 - -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリロック プリセット プリセット プリセット

                            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            狭い場所のトルク管理
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/23
                            狭い場所だと一般的なトルクレンチでは工具が入らないため購入。

                            しかもヘッド交換式のため1本でいろいろなサイズのトルク管理ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            先端を変更できるトルクレンチ
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/02
                            頭がコロコロ変わるのに合わせてトルクレンチを変えなくても一本で
                            完結するので非常に便利。
                            ヘッドも種類がそこそこあるので、おおよそ問題なく使えています。
                            表示がデジタルなのは他社にないメリットです。(合わせるのが楽)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T12D50
                            T15D100
                            T15D140
                            T19D200
                            T22D300
                            T8D6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トルク調整範囲
                            (N・m)
                            最小目盛
                            (N・m)
                            全長
                            (mm)
                            差込角 商品コード JANコード

                            15,741円

                            ( 17,315円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10~500.5277φ12mmT12D504953488386813

                            15,741円

                            ( 17,315円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20~1001356φ15mmT15D1004953488386820

                            20,691円

                            ( 22,760円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            30~1401419φ15mmT15D1404953488386837

                            21,681円

                            ( 23,849円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            40~2002492φ19mmT19D2004953488386844

                            24,651円

                            ( 27,116円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            60~3002684φ22mmT22D3004953488386851

                            12,771円

                            ( 14,048円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1~60.1204φ8mmT8D64953488386783

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました