(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,461円
税込単価
47,807円

【特長】・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。・高所作業での安全性向...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • 付属品:
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 各1
  • 仕様:
    ラチェット式、歯数:20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。

型番

T6MN300SH 解除

Loading...

寸法図


仕様

製品番号能力範囲
最小~最大
(N・m)
Range Min~Max
1目盛
Increments
表示
単位
差込角
dr.
A
(mm)
寸法(mm)最大トルク
時の手力
(N)
(参考)
適応ボルト
質量
(kg)
ケ一ス寸法
CASESIZE
BHTL普通高力
T3MN20SH4~200.2N・m9.524.021.410.4253110M6~M8M5~M60.30355×97×75
T3MN25SH5~250.2N・m9.524.021.410.4253138M6~M8M5~M60.30355×97×75
T3MN50SH10~500.5N・m9.536.026.314.0308227M10M80.52355×97×75
T4MN50SH10~500.5N・m12.736.030.014.0308227M10M80.55355×97×75
T3MN100SH20~1001N・m9.536.026.314.0387335M12~M14M100.75505×97×75
T4MN100SH20~1001N・m12.736.030.014.0387335M12~M14M100.77505×97×75
T4MN140SH30~1401N・m12.736.030.014.0450388M14M10~M120.82505×97×75
T4MN200SH40~2002N・m12.745.234.017.8526474M14~M16M121.33765×97×75
T4MN300SH40~3002N・m12.745.234.017.8716491M14~M20M12~M141.84765×97×75
T6MN300SH40~3002N・m19.045.240.517.8716491M14~M20M12~M141.85765×97×75
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
商品コード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T6MN300SH

40~300
2
716
19.0mm(3/4inch)
T6MN300SH
4953488319859

1個

43,461( 47,807円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
・高所作業での安全性向上のため、ソケットに落下対策をしています。
・不意なソケットの落下を防止したソケットホールド機構付です(落下防止タイプ)。
・ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)の型番T6MN300SHのページです。
型番T6MN300SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

        差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

        差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

                ホイルナット用トルクレンチ

                ホイルナット用トルクレンチ

                  プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                  プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                    プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                    プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                      シグナル式トルクレンチ PQL

                      シグナル式トルクレンチ PQL

                        プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                        プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                          CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                          CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE 東日製作所 TONE 東日製作所
                            通常価格 43,461円 25,977円 12,771円 24,651円 16,216円 22,899円 18,899円 19,701円 48,615円 17,899円 29,439円 49,401円 20,024円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   2日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式
                            負荷方向 左右
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
                            ポカヨケ機能 -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリロック プリセット プリセット

                            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました