(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MP ニューパーツボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MP ニューパーツボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,142円 ~ 3,280円
税込価格
3,456円 ~ 3,608円

【特長】・MP ニューパーツボックスです。・パーツの収納に。【特長】・中函・素...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 高さ (mm):
    53

(i)ご注意

  • 商品画像はMP-Bです。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
長さ(mm)
カラー
JANコード
内袋
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
96
46
イエロー
4992456050332
12

4個

3,280( 3,608円 )

5日目

96
96
オレンジ
4992456050349
6

4個

3,142( 3,456円 )

6日目

96
145
グリーン
4992456050356
4

4個

3,142( 3,456円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MP ニューパーツボックスです。
・パーツの収納に。
【特長】
・中函・素材:樹脂製
・高さ(mm):53

(i)ご注意

  • 商品画像はMP-Bです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MP ニューパーツボックス

MP ニューパーツボックス

    パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

    パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

      TRUSCO PP容器用蓋

      TRUSCO PP容器用蓋

        パーツケース フリー(仕切り無し)

        パーツケース フリー(仕切り無し)

          ナンシーケース(クリア)

          ナンシーケース(クリア)

            エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

            エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

              パーツケース 仕切り付き

              パーツケース 仕切り付き

                メイホー PC-110

                メイホー PC-110

                  円形樹脂ケース だるまるくん フタ

                  円形樹脂ケース だるまるくん フタ

                    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

                    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

                      338x260x57mm/外寸 パーツケース

                      338x260x57mm/外寸 パーツケース

                        338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

                        338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

                          メイホー PC-80

                          メイホー PC-80

                            メーカー マーベル ミスミ トラスコ中山 ミスミ メイホー(明邦化学工業) エスコ ミスミ メイホー(明邦化学工業) リングスター エスコ エスコ エスコ メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 3,142円 15,264円 793円 439円 103円 1,170円 18,955円 177円 107円 1,180円 2,120円 2,120円 124円
                            通常出荷日 5日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 ポケット ポケット その他 その他 その他 ポケット ポケット ポケット その他
                            高さ (mm) 53 89 - - - 43 - 28 - 43 57 57 20

                            MP ニューパーツボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました