(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CE 電設用クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CE 電設用クランプ

通常価格(税別)
21,959円 ~ 27,114円
税込価格
24,155円 ~ 29,825円

【特長】電設用交換クランプです。型番を確認の上ご発注下さい。省力工具、ハレー(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像はCE-3です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
最大使用張力(t)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3型
0.5
4992456328912
0.6

1個

21,959( 24,155円 )

19日目

4型
1
4992456328929
1.1

1個

26,598( 29,258円 )

19日目

5型
2
4992456328936
1.2

1個

27,114( 29,825円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電設用交換クランプです。
型番を確認の上ご発注下さい。
省力工具、ハレー(軽量型張線機)です。

(i)ご注意

  • 商品画像はCE-3です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CE 電設用クランプ

CE 電設用クランプ

    CY-45 家起し用クランプ

    CY-45 家起し用クランプ

      キトークリップ

      キトークリップ

        レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品

        レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品

          CK-3 建築・農園用クランプ

          CK-3 建築・農園用クランプ

            レバーホイスト用 パーツ (YA型用)

            レバーホイスト用 パーツ (YA型用)

              レバーホイスト TLHシリーズ

              レバーホイスト TLHシリーズ

                レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

                レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

                  レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)

                  レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)

                    家起フックワイヤー

                    家起フックワイヤー

                      レバーブロックL4・L5形用パーツ

                      レバーブロックL4・L5形用パーツ

                        メーカー マーベル マーベル キトー トラスコ中山 マーベル 象印 トラスコ中山 エスコ 象印 大見工業 キトー
                        通常価格 21,959円 7,488円 2,500円 400円 16,718円 547円 16,200円 16,502円 459円 6,964円 127円
                        通常出荷日 19日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~  
                        商品タイプ その他 - レバーホイスト用パーツ レバーホイスト用パーツ - レバーホイスト用パーツ レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト用パーツ レバーホイスト用パーツ レバーホイスト用パーツ
                        その他 オプション - - - - - - - - - オプション

                        CE 電設用クランプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました