(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-5253W ケーブルWウィンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E-5253W ケーブルWウィンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
266,086円
税込単価
292,695円

一台で高速、低速の二役【特長】・一台で高速、低速の二役です。入線作業の新たな助...

詳細情報を確認する

  • サイズ(全長×幅×高さ)(mm):
    730×500×272
  • 引張能力/巻取速度:
    (低速)10.0kN/3.3m/分、(高速)6.0kN/6.1m/分
  • 定格電流:
    7.7A100V400W
  • JANコード:
    4992456102291
  • 質量(kg):
    45

(i)ご注意

  • 物品の吊り上げ、吊りおろしには使用できません。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

E-5253W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-5253W

1個

266,086( 292,695円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一台で高速、低速の二役
【特長】
・一台で高速、低速の二役です。入線作業の新たな助っ人
・プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。
・オーバー荷重停止装置付で、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます。
・フットスイッチ付

(i)ご注意

  • 物品の吊り上げ、吊りおろしには使用できません。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-5253W ケーブルWウィンチの型番E-5253Wのページです。
型番E-5253Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-5253W ケーブルWウィンチ

E-5253W ケーブルWウィンチ

    ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

    ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

      ベビーマイティ

      ベビーマイティ

        ベビーマイティ 単相100

        ベビーマイティ 単相100

          無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

          無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

            リミットレバーユニットリミットレバー

            リミットレバーユニットリミットレバー

              E-5222W ケーブル小型Wウィンチ

              E-5222W ケーブル小型Wウィンチ

                低速型マイティプラー 直接制御盤付

                低速型マイティプラー 直接制御盤付

                  ケーブルウインチ スタンダード型

                  ケーブルウインチ スタンダード型

                    コンパクトウインチ バッテリーマイティ

                    コンパクトウインチ バッテリーマイティ

                      往復牽引エンドレス式電動ウインチ

                      往復牽引エンドレス式電動ウインチ

                        マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                        マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                          並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

                          並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

                            メーカー マーベル 育良精機製作所 トーヨーコーケン トーヨーコーケン マックスプル工業 スリーエッチ マーベル トーヨーコーケン 育良精機製作所 トーヨーコーケン マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                            通常価格 266,086円 500,000円 136,928円 312,473円 51,452円 9,082円 145,671円 684,375円 549,053円 162,964円 605,992円 335,165円 374,016円
                            通常出荷日 19日目   4日目~   1日目   20日目   11日目~   2日目~   19日目   4日目   4日目   1日目~   11日目   9日目   4日目~  
                            サイズ(全長×幅×高さ)(mm) 730×500×272 - - - - - 730×200×145 - - - - - -
                            引張能力/巻取速度 (低速)10.0kN/3.3m/分、(高速)6.0kN/6.1m/分 - - - - - (低速)2.2kN/3.3m/分、(高速)1.4kN/5.7m/分 - - - - - -
                            定格電流 7.7A100V400W - - - - - 1.5A(50Hz)1.9A(60Hz)100V90W - - - - - -
                            JANコード 4992456102291 - - - - - 4992456112016 - - - - - -
                            質量(kg) 45 - - - - - 9.6 - - - - - -

                            E-5253W ケーブルWウィンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました