(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MBS-P ベルトスリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MBS-251P
MBS-P ベルトスリング MBS-P ベルトスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

安全・軽量・耐久性を追求した理想的なベルトスリング。【特長】・引張強度、弾力性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MBS-251P 解除

Loading...

 
カタログを表示

MBS-251P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
全長(m)
アイ部(mm)
縫製部(mm)
使用安全耐荷重(kN)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBS-251P

0.63
25
1
200
200
ストレート吊り:6.2(630kgf)
4992456324464

1個

3,900( 4,290円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全・軽量・耐久性を追求した理想的なベルトスリング。
【特長】
・引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。
・(優れた耐久性)強力ポリエステル糸製で優れた耐久力があります。
・(ソフトで軽量)軽くて扱いやすい軽量タイプ。
・傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。
・表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。
・(安全作業性)材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
・傷みやすい両端のアイ部は絞込み、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MBS-P ベルトスリングの型番MBS-251Pのページです。
型番MBS-251Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MBS-P ベルトスリング

MBS-P ベルトスリング

    ミスミ ベルトスリング JIS3等級 両端アイ形

    ミスミ ベルトスリング JIS3等級 両端アイ形

      ロックスリング エステル B-1 75mm

      ロックスリング エステル B-1 75mm

        田村 当てものホース状 ベルト幅75MM

        田村 当てものホース状 ベルト幅75MM

          ロックスリング E× E×-2 75mm

          ロックスリング E× E×-2 75mm

            ロックスリング E× E×-1 75mm

            ロックスリング E× E×-1 75mm

              田村 当てものホース状 ベルト幅200MM

              田村 当てものホース状 ベルト幅200MM

                ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                  ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                  ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                    ロックスリング エステル B-1 50mm

                    ロックスリング エステル B-1 50mm

                      トーヨーセフティ 35mm×1m

                      トーヨーセフティ 35mm×1m

                        メーカー マーベル ミスミ 明大 田村総業 明大 明大 田村総業 明大 明大 明大 トーヨーセフティー
                        通常価格 3,900円 2,108円 7,120円 705円 6,356円 6,356円 5,890円 4,767円 13,349円 4,746円 5,200円
                        通常出荷日 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   5日目~   5日目~   7日目   9日目  
                        商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング - 補強筒 - - 補強筒 - - - -

                        MBS-P ベルトスリングのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MBS-1504P
                        MBS-1505P
                        MBS-1506P
                        MBS-252P
                        MBS-253P
                        MBS-254P
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        最大使用荷重
                        (t)
                        ベルト幅
                        (mm)
                        全長
                        (m)
                        アイ部
                        (mm)
                        縫製部
                        (mm)
                        使用安全耐荷重
                        (kN)
                        JANコード

                        45,776円

                        ( 50,354円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        41504400400ストレート吊り:39.2(4000kgf)4992456324822

                        38,295円

                        ( 42,125円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        41505400400ストレート吊り:39.2(4000kgf)4992456324839

                        44,204円

                        ( 48,624円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        41506400400ストレート吊り:39.2(4000kgf)4992456324846

                        5,300円

                        ( 5,830円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        0.63252200200ストレート吊り:6.2(630kgf)4992456324488

                        5,166円

                        ( 5,683円 )
                        1個 -

                        10日目

                        0.63253200200ストレート吊り:6.2(630kgf)4992456324501

                        5,919円

                        ( 6,511円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        0.63254200200ストレート吊り:6.2(630kgf)4992456324525

                        ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました