(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E型トルクスソケット 3TX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3TX-E07
E型トルクスソケット 3TX Eガタトルクスソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

トルクスねじの基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されているため、応力集中がなく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番

3TX-E07 解除

Loading...

 
カタログを表示

3TX-E07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ
JANコード
重量(g)
ソケット深さ(mm)
寸法φd(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3TX-E07

E07
4953488387131
30
5.6
3.8
7.8
5.6

1個

1,000( 1,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルクスねじの基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されているため、応力集中がなく、トルクの殿堂効率がよく、はめあいが浅くてもよく締まります。

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E型トルクスソケット 3TXの型番3TX-E07のページです。
型番3TX-E07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E型トルクスソケット 3TX

E型トルクスソケット 3TX

    E型トルクスソケット 4TX

    E型トルクスソケット 4TX

      E型トルクスソケット 2TX

      E型トルクスソケット 2TX

        T型トルクスLハンドルレンチ

        T型トルクスLハンドルレンチ

          T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

          T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

            T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ

            T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ

              メーカー TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ
              通常価格 1,000円 1,200円 970円 1,310円 1,547円 9,276円
              通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              形状 手動用ソケット 手動用ソケット 手動用ソケット トルクスレンチ トルクスレンチ トルクスレンチ
              差込角 9.5mm(3/8) 12.7mm(1/2) 6.35mm(1/4) - - -
              全長(mm) 32 40 25 - 95 -
              先端形状 E型 E型 E型 T型いじり止めなし トルクスレンチいじり止めあり トルクスレンチいじり止めなし
              単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 セット品

              E型トルクスソケット 3TXのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3TX-E06
              3TX-E08
              3TX-E10
              3TX-E11
              3TX-E12
              3TX-E14
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              先端サイズ JANコード 重量
              (g)
              ソケット深さ
              (mm)
              寸法φd
              (mm)
              寸法D1
              (mm)
              寸法L1
              (mm)

              1,000円

              ( 1,100円 )
              1個 あり

              5日目

              E064953488387124304.33.67.44.3

              1,100円

              ( 1,210円 )
              1個 あり

              5日目

              E084953488387148296.04.396.0

              1,100円

              ( 1,210円 )
              1個 あり

              5日目

              E104953488387155347.15.612.27.1

              1,100円

              ( 1,210円 )
              1個 あり

              5日目

              E114953488387162327.66.312.67.6

              1,100円

              ( 1,210円 )
              1個 あり

              5日目

              E124953488387179338.37.113.88.3

              1,200円

              ( 1,320円 )
              1個 あり

              5日目

              E144953488387186399.57.615.29.5

              トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました