(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E型トルクスソケット 2TX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2TX-E05
E型トルクスソケット 2TX Eガタトルクスソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

トルクスねじの基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されているため、応力集中がなく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番

2TX-E05 解除

Loading...

外形図

 
商品仕様を表示

2TX-E05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ
JANコード
重量(g)
ソケット深さ(mm)
寸法φd(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2TX-E05

E5
4953488387087
10
4.2
2.6
6.0
4.2

1個

970( 1,067円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルクスねじの基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されているため、応力集中がなく、トルクの殿堂効率がよく、はめあいが浅くてもよく締まります。

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E型トルクスソケット 2TXの型番2TX-E05のページです。
型番2TX-E05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E型トルクスソケット 2TX

E型トルクスソケット 2TX

    E型トルクスソケット 4TX

    E型トルクスソケット 4TX

      E型トルクスソケット 3TX

      E型トルクスソケット 3TX

        T型トルクスLハンドルレンチ

        T型トルクスLハンドルレンチ

          T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

          T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

            メーカー TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
            通常価格 970円 1,200円 1,000円 1,310円 1,547円
            通常出荷日 5日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            形状 手動用ソケット 手動用ソケット 手動用ソケット トルクスレンチ トルクスレンチ
            差込角 6.35mm(1/4) 12.7mm(1/2) 9.5mm(3/8) - -
            全長(mm) 25 40 32 - 95
            先端形状 E型 E型 E型 T型いじり止めなし トルクスレンチいじり止めあり
            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品

            E型トルクスソケット 2TXのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2TX-E04
            2TX-E06
            2TX-E07
            2TX-E08
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            先端サイズ JANコード 重量
            (g)
            ソケット深さ
            (mm)
            寸法φd
            (mm)
            寸法D1
            (mm)
            寸法L1
            (mm)

            970円

            ( 1,067円 )
            1個 あり

            5日目

            E4495348838707093.62.05.43.6

            970円

            ( 1,067円 )
            1個 あり

            5日目

            E64953488387094124.33.67.44.3

            970円

            ( 1,067円 )
            1個 あり

            6日目

            E74953488387100135.63.87.85.6

            1,000円

            ( 1,100円 )
            1個 あり

            6日目

            E84953488387117136.04.396.0

            トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました