(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MG-10W
MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ) MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ) MG-10W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,813円
税込単価
11,894円

MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)【特長】二重編・CVT、OC、OE線...

詳細情報を確認する

Loading...

MG-10W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
使用適用径(φmm)
使用安全荷重(kgf)
ネット長さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-10W

660
8~12
480
560
4992456004304

1個

10,813( 11,894円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)
【特長】
二重編・CVT、OC、OE線に最適です。

MG-10Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)の型番MG-10Wのページです。
型番MG-10Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

    MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

    MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

      MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

      MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

        MG ケーブルグリップ(入替用グリップ)

        MG ケーブルグリップ(入替用グリップ)

          MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

          MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

            マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

            マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

              ダブルヘッドリリースケーブルタイ

              ダブルヘッドリリースケーブルタイ

                リリースタイ

                リリースタイ

                  マーキングタイ 白

                  マーキングタイ 白

                    ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                    ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                      ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                      ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                        ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                        ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                          ケーブルタイ

                          ケーブルタイ

                            メーカー マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 10,813円 6,469円 4,447円 19,729円 7,229円 1,554円 2,550円 471円 977円 3,070円 180円 958円 520円
                            通常出荷日 19日目   9日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            特殊機能・用途 二重巻き対応 - - 二重巻き対応 - - - - - - - - -

                            MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG-20W
                            MG-30W
                            MG-40W
                            MG-50W
                            MG-60W
                            MG-70W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            使用適用径
                            (φmm)
                            使用安全荷重
                            (kgf)
                            ネット長さ
                            (mm)
                            JANコード

                            11,757円

                            ( 12,933円 )
                            1個 -

                            19日目

                            77014~237246504992456004311

                            13,045円

                            ( 14,350円 )
                            1個 -

                            19日目

                            89024~338987604992456004328

                            17,233円

                            ( 18,956円 )
                            1個 -

                            19日目

                            97034~4417968004992456004335

                            19,326円

                            ( 21,259円 )
                            1個 -

                            19日目

                            114045~5821208704992456004342

                            20,894円

                            ( 22,983円 )
                            1個 -

                            19日目

                            116059~6821209804992456004359

                            28,608円

                            ( 31,469円 )
                            1個 -

                            19日目

                            130069~80378010804992456004366

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました