(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCT-368B
MCT ケーブルタイ(耐候性)【1~100個入り】 MCT ケーブルタイ(タイコウセイ)

MCT ケーブルタイ(耐候性) MCT-368B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

屋外での使用に最適【特長】・耐候性・紫外線に対して物性変化が少ないので、屋外に...

詳細情報を確認する

  • 耐環境性:
    耐候
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ

型番

MCT-368B 解除

Loading...

MCT-368B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
ループ引張強度(N)
JANコード
入数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCT-368B

105
365
4.8
225(23kgf)
4992456305357
50

1個

4,400( 4,840円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外での使用に最適
【特長】
・耐候性
・紫外線に対して物性変化が少ないので、屋外においての使用が可能です。

MCT-368Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCT ケーブルタイ(耐候性)の型番MCT-368Bのページです。
型番MCT-368Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCT ケーブルタイ(耐候性)

MCT ケーブルタイ(耐候性)

    パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

    パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

      電線保護材 スリットチューブ 5m

      電線保護材 スリットチューブ 5m

        ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

        ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

          タイラップバインダー

          タイラップバインダー

            エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

            エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

              ケーブルしばりひも

              ケーブルしばりひも

                ケーブルタイ(耐候性タイプ)

                ケーブルタイ(耐候性タイプ)

                  ケーブルタイ

                  ケーブルタイ

                    結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)

                    結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)

                      結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

                      結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

                        カラーケーブルタイ

                        カラーケーブルタイ

                          ナイロン・ループタイLOX

                          ナイロン・ループタイLOX

                            メーカー マーベル パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業
                            通常価格 900円 13,700円 659円 1,924円 1,139円 8,834円 2,730円 145円 520円 4,048円 1,191円 300円 487円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   1日目~   2日目  
                            耐環境性 耐候 難燃 - - - 耐候 - 耐候 - 難燃 - - -
                            商品タイプ ケーブルタイ - - - - - - - - - - - -

                            MCT ケーブルタイ(耐候性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCT-142B
                            MCT-203B
                            MCT-266B
                            MCT-292B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            ループ引張強度
                            (N)
                            JANコード 入数
                            (本)

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 -

                            8日目

                            351423.6176(18kgf)4992456305319100

                            1,600円

                            ( 1,760円 )
                            1個 -

                            8日目

                            522033.6176(18kgf)4992456305326100

                            2,844円

                            ( 3,128円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            782804.8225(23kgf)4992456305333100

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 -

                            8日目

                            873104.8225(23kgf)4992456305340100

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました