(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C ケーブルスライダーシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

C ケーブルスライダーシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,680円 ~ 11,650円
税込価格
1,848円 ~ 12,815円

【特長】・入線用潤滑剤。・電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スプレー
4992456208009
1本(420mL)

3個

1,680( 1,848円 )

1日目

オイル
4992456208030
1本(600mL)

3個

2,003( 2,203円 )

1日目

オイル
4992456208023
1本(4000mL)

1個

11,650( 12,815円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・入線用潤滑剤。
・電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C ケーブルスライダーシリーズ

C ケーブルスライダーシリーズ

    アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

    アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

      エーゼット 油砥石用オイル100ml

      エーゼット 油砥石用オイル100ml

        FCJ ファインルブ 420ml

        FCJ ファインルブ 420ml

          テフルーブ

          テフルーブ

            浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

            浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

              エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

              エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                住鉱 モリブデンペースト PRO 731 420ml

                住鉱 モリブデンペースト PRO 731 420ml

                  BASARA ねじ神様

                  BASARA ねじ神様

                    モリーブル

                    モリーブル

                      KURE グリースメイト180ML

                      KURE グリースメイト180ML

                        ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                        ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                          ニチモリ DM-100スプレー 420ml

                          ニチモリ DM-100スプレー 420ml

                            メーカー マーベル アルテコ エーゼット ファインケミカルジャパン オーデック スリーボンド エーゼット 住鉱潤滑剤 R-GOT 鈴木油脂工業 呉工業 呉工業 ダイゾーニチモリ
                            通常価格 1,680円 904円 630円 929円 19,927円 2,392円 1,010円 1,480円 3,635円 1,162円 656円 800円 3,279円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   6日目   3日目   1日目   4日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目  

                            C ケーブルスライダーシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            電線管通線
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/21
                            液体と比べると断然使いやすいです。
                            滑りもよいので、作業が楽になります。
                            スプレー式なので、シリコン材が散布に注意する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通線作業に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/10
                            当社で請け負った設備などのユニット間の配線作業時に、電線管などに配線を通す時に配線・電線管などに塗布して通線しています。液が床に飛散すると滑るので注意が必要です。ミスミはいろいろ便利なので使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました