(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-5616
A-56 サイドラック ツールセット コウグバコ

A-56 サイドラック A-5616

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,320円
税込単価
52,052円

ワゴンやライトバンなどの車両に搭載可能なラックで、荷室内の収納物を整理する際に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージです。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

A-5616 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-5616

4992456130133
28

1個

47,320( 52,052円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワゴンやライトバンなどの車両に搭載可能なラックで、荷室内の収納物を整理する際に使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージです。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

A-5616で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A-56 サイドラックの型番A-5616のページです。
型番A-5616に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A-56 サイドラック

A-56 サイドラック

    A-56 コンテナラック

    A-56 コンテナラック

      中型車載用ツールボックス(間口900mm)

      中型車載用ツールボックス(間口900mm)

        中型車載用ツールボックス(中皿なし)

        中型車載用ツールボックス(中皿なし)

          中型車載用ツールボックス(間口610mm)

          中型車載用ツールボックス(間口610mm)

            プラキャビン(K型)

            プラキャビン(K型)

              A-5601 サイド棚

              A-5601 サイド棚

                万能アルミボックス BXA

                万能アルミボックス BXA

                  メーカー マーベル マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ライフパークドットビズ マーベル アルインコ
                  通常価格 44,227円 52,269円 74,908円 16,148円 83,229円 66,351円 35,568円 39,926円
                  通常出荷日 19日目   19日目   3日目   1日目~   2日目   7日目   7日目   1日目  

                  A-56 サイドラックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  A-5615
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード 重量
                  (kg)

                  44,227円

                  ( 48,650円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  499245613012624

                  トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました