(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-214
M ソケットレンチセット M ソケットレンチセット

M ソケットレンチセット M-214

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,977円
税込単価
6,575円

【特長】・どの業種の方にもお勧め。・作業に応じた多彩なソケットレンチ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

M-214 の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
対辺寸法(mm)
JANコード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-214

6.35mm(1/4)
4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12
4992456327007
エキステンションバー75mm、ドライバー型ハンドル、ラチェットハンドル、ソケットレンチ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm

1個

5,977( 6,575円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どの業種の方にもお勧め。
・作業に応じた多彩なソケットレンチ。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

M-214で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M ソケットレンチセットの型番M-214のページです。
型番M-214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M ソケットレンチセット

M ソケットレンチセット

    “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

    “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

      メーカー マーベル WERA
      通常価格 5,977円 18,388円
      通常出荷日 6日目~   1日目  
      用途 手作業用 -
      単品・セット区分 セット品 -

      M ソケットレンチセットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      M-315
      M-320
      M-417
      M-417S
      M-424
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 対辺寸法
      (mm)
      JANコード セット内容

      6,381円

      ( 7,019円 )
      1個 あり

      8日目

      9.5mm(3/8)9・10・11・12・13・14・17・19・21、プラグソケット214992456327083エキステンションバー75・150mm、クロスバー・スピンナハンドル、ラチェットハンドル、ソケットレンチ9・10・11・12・13・14・17・19・21mm、プラグソケット21mm

      8,557円

      ( 9,413円 )
      1個 あり

      7日目

      6.35mm(1/4)・9.5mm(3/8)1/4”4・4.5・5・5.5・6・7・8、3/8”9・10・11・12・14・17・19、プラグソケット214992456327021エキステンションバー75・150mm、ドライバー型ハンドル、ラチェットハンドル、ソケットアダプター、ソケットレンチ1/4”4・4.5・5・5.5・6・7・8mm、3/8”9・10・11・12・14・17・19mm、プラグソケット21mm

      10,222円

      ( 11,244円 )
      1個 あり

      6日目

      12.7mm(1/2)9・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・23・26、プラグソケット214992456327052エキステンションバー125mm、スライディングTハンドル、ラチェットハンドル、ソケットレンチ9・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・23・26mm、プラグソケット21mm

      10,222円

      ( 11,244円 )
      1個 あり

      6日目

      12.7mm(1/2)9・10・11・12・13・14・16・17・19・22・24・26・27、プラグソケット214992456327069スライディングTハンドル、エキステンションバー125mm、ラチェットハンドル、ソケットレンチ9・10・11・12・13・14・16・17・19・22・24・26・27mm、プラグソケット21mm

      13,712円

      ( 15,083円 )
      1個 あり

      19日目

      12.7mm(1/2)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・324992456327076エキステンションバー125・250mm、スライディングTハンドル、スピーダーハンドル、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、ソケットレンチ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm

      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました