(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EDSET-15
マーベル ストレートドリルEXセット マーベル ストレートドリルEXセット

マーベル ストレートドリルEXセット EDSET-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,850円
税込単価
20,735円

使用頻度の多いサイズをひとまとめ【特長】・サイズが分かりやすく、きれいに収納で...

詳細情報を確認する

型番

EDSET-15 解除

Loading...

EDSET-15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDSET-15

3~10(0.5ピッチ)
3~10(0.5ピッチ)
4992456316117

1個

18,850( 20,735円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用頻度の多いサイズをひとまとめ
【特長】
・サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
・一般鉄鋼・ステンレス用

EDSET-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーベル ストレートドリルEXセットの型番EDSET-15のページです。
型番EDSET-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーベル ストレートドリルEXセット

マーベル ストレートドリルEXセット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

      マーベル コバルトドリルセット

      マーベル コバルトドリルセット

        IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

        IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

          六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

          六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

            IS ストレートドリル 50本組セット

            IS ストレートドリル 50本組セット

              IS ストレートドリルドリル 41本組セット

              IS ストレートドリルドリル 41本組セット

                IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)

                IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)

                  ミストダイヤドリルBOXキット

                  ミストダイヤドリルBOXキット

                    IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

                    IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

                      六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                      六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                        IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

                        IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

                          トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

                          トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

                            メーカー マーベル イシハシ精工 マーベル イシハシ精工 トップ工業 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 ミヤナガ イシハシ精工 トップ工業 イシハシ精工 トップ工業
                            通常価格 8,152円 9,183円 23,506円 33,827円 8,634円 22,123円 51,104円 8,729円 25,821円 77,542円 12,844円 29,520円 11,473円
                            通常出荷日 9日目~   2日目   16日目~   1日目   1日目   2日目   9日目   1日目   3日目   4日目   1日目   2日目   1日目  
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 - ステンレス鋼 ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / アルミ / 銅 - - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            工具材質 ハイス - コバルトハイス コバルトハイス ハイス - - - - コバルトハイス コバルトハイス - ハイス
                            シャンクタイプ ストレートシャンク - ストレートシャンク - 六角軸 - - - - - 六角軸 - 六角軸
                            単品/セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 - - - - セット品 セット品 セット品 セット品

                            マーベル ストレートドリルEXセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EDSET-10
                            EDSET-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No JANコード

                            8,152円

                            ( 8,967円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3~6.5(0.5ピッチ)、3.2、4.83~6.5(0.5ピッチ)、3.2、4.84992456316100

                            31,753円

                            ( 34,928円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3~13(0.5ピッチ)3~13(0.5ピッチ)4992456316124

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました