(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP-15
マーベル DPドリル マーベル DPドリル

マーベル DPドリル DP-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,648円
税込単価
9,513円

手持ちの電気ドリルで使用できるので経済的【特長】・立ったままの楽な姿勢で連続穴...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はDP-15です。

Loading...

DP-15 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
単品/セット品
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-15

15
80
単品
4992456310634

1個

8,648( 9,513円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手持ちの電気ドリルで使用できるので経済的
【特長】
・立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。
・DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。
・DPドリルの交換は簡単です:外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
【用途】
・デッキプレートインサート取付穴用

(i)ご注意

  • 商品画像はDP-15です。

Loading...

DP-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーベル DPドリルの型番DP-15のページです。
型番DP-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーベル DPドリル

マーベル DPドリル

    コバルト正宗ドリル

    コバルト正宗ドリル

      メーカー マーベル イシハシ精工
      通常価格 8,648円 638円
      通常出荷日 6日目~   1日目~  
      被削材 一般鋼 -

      マーベル DPドリルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      DP-15S
      DP-16
      DP-16S
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ドリル径(刃径)
      (mm)
      全長
      (mm)
      単品/セット品 JANコード

      12,400円

      ( 13,640円 )
      1個 あり

      6日目

      15550セット品4992456310610

      8,648円

      ( 9,513円 )
      1個 あり

      8日目

      1680単品4992456310641

      12,400円

      ( 13,640円 )
      1個 あり

      8日目

      16550セット品4992456310627

      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました