(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーベル コバルトドリルセット (型番リスト)

マーベル コバルトドリルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,506円 ~ 57,094円
税込価格
25,857円 ~ 62,803円

使用頻度の多いサイズをひとまとめ【特長】・サイズが分かりやすく、きれいに収納で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~10(0.5ピッチ)
1~10(0.5ピッチ)
4992456316216

1個

23,506( 25,857円 )

19日目

1~13(0.5ピッチ)
1~13(0.5ピッチ)
4992456316223

1個

57,094( 62,803円 )

16日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

使用頻度の多いサイズをひとまとめ
【特長】
・サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
・ステンレス・難削材用

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーベル コバルトドリルセット

マーベル コバルトドリルセット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

      IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

      IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

        IS ストレートドリル 50本組セット

        IS ストレートドリル 50本組セット

          IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

          IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

            IS ストレートドリルドリル 41本組セット

            IS ストレートドリルドリル 41本組セット

              マーベル ストレートドリルEXセット

              マーベル ストレートドリルEXセット

                IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

                IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

                  六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

                  六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

                    六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                    六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                      メーカー マーベル イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 マーベル イシハシ精工 トップ工業 トップ工業
                      通常価格 23,506円 9,183円 33,827円 22,123円 29,520円 51,104円 8,152円 77,542円 7,988円 11,892円
                      通常出荷日 16日目~   2日目   1日目   2日目   2日目   9日目   9日目~   4日目   1日目   1日目  
                      被削材 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 / チタン - 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
                      工具材質 コバルトハイス - コバルトハイス - - - ハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス
                      シャンクタイプ ストレートシャンク - - - - - ストレートシャンク - 六角軸 六角軸
                      単品/セット品 セット品 - セット品 - セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品

                      マーベル コバルトドリルセットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト